Дизельная генераторная установка 3412C (50 Гц) | 680–900 кВА

Дизельные генераторные установки 3412C | 750 кВА

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
680 кВА
680 кВА
Минимальная номинальная мощность
680 кВА
680 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 680–900кВА

Caterpillar занимает лидирующие позиции на рынке производства энергии благодаря системам выработки электроэнергии с непревзойденной гибкостью, возможностью расширения системы, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Принимает 100% полную нагрузку за один шаг

Может справляться с большими нагрузками без влияния на производительность

Используются новейшие контроллеры ADEM 5

Обеспечивает точное управление во всем диапазоне нагрузок

Возможность улучшения органов управления. Возможность легкой модернизации контроллеров EMCP 4.3/4.4

Характеристики продукции 3412C | 750 кВА

Максимальная номинальная мощность 680 кВА 680 кВА
Минимальная номинальная мощность 680 кВА 680 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648.86 дюймов³ 27.02 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система Насос и топливопроводы Насос и топливопроводы
Тип регулятора ADEM™ A5 ADEM™ A5
Длина — максимальная 162.4 дюймы 4125 мм
Ширина – минимальная 75 дюймы 1906 мм
Ширина — максимальная 78.3 дюймы 1989 мм
Высота — максимальная 75 дюймы 1906 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 12039 фунты 5461 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 13030 фунты 5910 кг

3412C | 750 кВА Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Последовательность фаз генератора
  • Обмен данными
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Функции системы предоставляют следующие возможности:
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Совместима со следующими опциональными модулями:
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Модуль контроля температуры генератора
  • Управление работой / автоматическим режимом / остановом
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Кнопка аварийного останова
  • Частота (Гц)
  • об/мин
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Моточасы
  • Местный сигнализатор
  • температура охлаждающей жидкости
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Низкое давление масла
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Дистанционный последовательный сигнализатор
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Дистанционный сигнализатор CAN
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Аварийный останов
  • Цифровые индикаторы для:
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Регулировка частоты вращения
  • Регулирование напряжения
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Перегрузка по току (50 / 51)

Система охлаждения

  • Защита вентилятора и ремня
  • Сливной трубопровод охлаждающей жидкости с клапаном, подводится к краю основания
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Автоматическое отключение при определенном уровне охлаждающей жидкости
  • Радиатор со щитком (рассчитан на работу при температуре 50°С)

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали с выпускным фланцем стандарта ANSI, прокладкой, болтами и сопрягаемым приварным фланцем (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Гибкие топливопроводы, оканчиваются на краю основания
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
  • Водоотделитель

Генератор и навесное оборудование

  • 3-фазная система считывания напряжения
  • SR4B с самовозбуждением
  • Изоляция классаH
  • 2:1 В/Гц
  • Реактивное падение напряжения
  • Регулятор напряжения VR6
  • Концевая муфта основной шины
  • Повышение температуры класса F
  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном, подводится к краю основания
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр
  • Отвод картерных газов, трубопровод подводится к передней части радиатора

Система креплений

  • Основание из формованной стали с линейными виброизоляторами между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея со стойкой с кабелями
  • Зарядный генератор 45 А
  • Стартер на 24 В
  • Электромагнит отключения подачи топлива

3412C | 750 кВА Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочистители с открытыми элементами
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Двухэлементные воздухоочистители

Автоматические выключатели

  • Шунтовой автоматический выключатель 1600 А, 3-полюсный, не включен в номенклатуру UL, 100% от номинальной мощности, 24 В постоянного тока
  • Шунтовой автоматический выключатель 1250, 1600 А, 3-полюсный, полностью соответствует стандарту IEC, 24 В постоянного тока

Панель управления

  • Первые местные сигнализаторы
  • Местный дискретный пакет ввода/вывода
  • Пакет контроля температуры генератора
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Дистанционный настраиваемый сигнализатор
  • Панель управления GCCP
  • Регулятор частоты и напряжения работающего генератора (VFC)
  • Панель управления GCCP
  • Антивандальная дверца панели
  • Общая сигнализация / реле отключения

Система охлаждения

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Фланец воздуховода радиатора

Европейская сертификация

  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Выхлопная система

  • Комплект коленчатого патрубка
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Глушители

Генератор и навесное оборудование

  • Цифровой регулятор напряжения
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Основание топливного бака (1200 л)

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядные устройства
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Негабаритные батареи

Регулирующая система

  • Доля нагрузки электронной части

Узнайте результаты сравнения 3412C | 750 кВА с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3412C, вид спереди слева

3412C, вид спереди справа

3412C, вид сзади справа

3412C, вид сзади слева

3412C, вид спереди слева
3412C, вид спереди справа
3412C, вид сзади справа
3412C, вид сзади слева