Дизельный генератор 3516 (60 Гц) | 1450–1750 кВт

Дизельные генераторные установки 3516 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1750 экВ
1750 экВ
Номинальная мощность в основном режиме
1600 экВ
1600 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка 1450–1750 экВ

Наши дизельные генераторные установки 3516 созданы для постоянного, резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1450–1750 кВт при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива и малый объем выбросов.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Оптимизация для 6% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Характеристики продукции 3516 (60 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 1750 экВ 1750 экВ
Номинальная мощность в основном режиме 1600 экВ 1600 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–13800 В 380–13800 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 1750 экВ 1750 экВ
Минимальная номинальная мощность 1450 экВ 1450 экВ
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516 TA, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516 TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 4210.64 дюймов³ 69 л
Степень сжатия 13.0:1 13.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Впрыск с механическим управлением Впрыск с механическим управлением
Тип регулятора Woodward Woodward
Минимальная длина 245.2 дюймы 6228 мм
Длина — максимальная 245 дюймы 6228 мм
Ширина – минимальная 90 дюймы 2286 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Минимальная высота 94.9 дюймы 2410 мм
Высота — максимальная 94.9 дюймы 2410 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 28840 фунты 13080 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 28840 фунты 13080 кг

3516 (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Панели управления

  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • EMCP 4.2В
  • 6программируемых цифровых входов
  • Обмен данными:
  • Гистограмма нагрузки
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Кнопка аварийного останова
  • Функции ПЛК
  • Регулировка частоты вращения
  • Проверка индикаторов
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Последовательность фаз генератора
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Давление масла (фунтов/кв. дюйм, кПа или бар)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • об/мин
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Органы управления:
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • 0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Настраиваемые окна данных
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Низкое давление масла
  • Элементы управления: регулировка частоты вращения, управление автоматическим режимом/запуском/остановом, таймер охлаждения двигателя, запуск цикла двигателя, звуковой сигнал подтверждения, проверка ламп индикаторов, гистограмма нагрузки, функции ПЛК, настраиваемые окна данных, измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Частота (Гц)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • 3аналоговых входа
  • Технология Cat Connect
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Аварийный останов
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Таймер остывания двигателя
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Моточасы
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Цифровые индикаторы для:
  • 1 программируемый цифровой выход
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)

Система охлаждения

  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливоподкачивающий насос

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Генератор и навесное оборудование

  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Детекторы температуры обмотки
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Шесть выводов
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Детекторы температуры обмотки
  • Среднее напряжение:
  • Беспорядочная намотка
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Низкое напряжение:
  • Высокое напряжение:
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Шаблонная намотка
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Шаблонная намотка
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA

Регулирующая система

  • ADEM A3

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Отвод газов
  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Встроенная система охлаждения смазочного масла

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Система пуска

  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 45 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Электростартер 24В

3516 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система управления

  • Контроллер: EMCP 4.2B
  • Модуль местной сигнализации: [ ] NFPA 110 [ ] На заказ

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный фильтр

Система охлаждения

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC

Двигатель (варианты)

  • Электрические стартеры: [ ] Стандартные [ ] Для тяжелых условий эксплуатации
  • Аккумуляторы: [ ] Стандартные (1400A тока холодного пуска) [ ] Для тяжелых условий эксплуатации (2800A тока холодного пуска)
  • Средства облегчения пуска двигателя: [ ] Нагреватель воды рубашки охлаждения, 220 В 50 Гц
  • Зарядное устройство: [ ] 10 А [ ] 20 А [ ] 35 А
  • Воздухоочиститель: [ ] Одноэлементные воздухоочистители [ ] Двухэлементные воздухоочистители [ ] Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Глушитель: [ ] Промышленного класса

Система картера

  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Система вентиляции
  • Предохранительные разрывные клапаны

Генераторы

  • Повышение температуры (свыше 40 °C окружающей среды): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Выхлопная система

  • У-образные переходники
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Коленчатые патрубки
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Смещение выхлопной системы
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Гибкие фитинги
  • Глушители
  • Устройства очистки выхлопных газов

Топливная система

  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические
  • Топливный фильтр грубой очистки

Общая информация

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Установка из списка UL 2200
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Генераторы и навесное оборудование

  • Высокое напряжение: 12470, 13200, 13800В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Преобразование генератора
  • Низкое/ среднее напряжение: 380, 440, 480, 600В, 3фазы, 1800об/мин нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Термостат для нагревателя
  • Низкое/ среднее напряжение: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 1600, 1800
  • Воздухоочиститель генератора
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT)
  • Высокое напряжение: 6300, 6600, 6900В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная обмотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667, рама 2700, 3000
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Набор для нагрева отсека

Клеммы питания

  • Срабатывание автоматического выключателя: [ ] Электрическое
  • Автоматический выключатель: [ ] 2000 А [ ] 2500 А [ ] 3200 А [ ] 4000 А
  • Автоматический элемент автоматического выключателя: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Подключение электропитания: [ ] Шина [ ] Автоматический выключатель

Контракт на продление обслуживания (ESC)

  • Контракт на продление обслуживания (ESC): [ ] 2 года [ ] 3 года [ ] 5 лет

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Насосы предпусковой смазки
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Разъемы питания сзади
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Подключение питания с левой стороны
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению
  • Шины средней стойки

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний генератора
  • Сертификат OSHPD
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификат IBC
  • Испытание на расход топлива
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний

Пуск и зарядка

  • Электростартеры
  • Регулятор давления воздуха
  • Крышка стартера
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Устройство для проворачивания двигателя

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид сзади справа

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид сзади слева

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид спереди справа

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид спереди слева

Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид сзади справа
Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид сзади слева
Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид спереди справа
Генераторная установка 3516 с модульной системой управления (3516 MUI) с вылетом сзади, вид спереди слева

360 View