Дизельный генератор D450 GC C15 (60Гц) | 450кВт

Дизельные генераторные установки D450 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
450 экВ
450 экВ
Минимальная номинальная мощность
450 экВ
450 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стационарные установки аварийного питания EPA
Стационарные установки аварийного питания EPA

Обзор

Дизельная генераторная установка 450экВ

Дизельные генераторные установки D450 GC предназначены для резервного электроснабжения. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 450 экВт при 60 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Двигатели сертифицированы Агентством по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания (соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 или Tier 3 для внедорожного оборудования)

Преимущества

Экономия до 28% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Масса до 26% меньше

Простое перемещение; меньшее усиление конструкции для поддержки веса генераторной установки

Стандартные 105°C Рост температуры генератора

Соответствует практически всем техническим характеристикам; обеспечивает долгий срок службы генератора

Характеристики продукции D450 GC

Максимальная номинальная мощность 450 экВ 450 экВ
Минимальная номинальная мощность 450 экВ 450 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стационарные установки аварийного питания EPA Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение 480–600В 480–600В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C15, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C15, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.8 дюймы 171 мм
Рабочий объем 928 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 189.6 дюймы 4815 мм
Ширина — максимальная 64.2 дюймы 1630 мм
Минимальная высота 80.1 дюймы 2034 мм
Высота — максимальная 101.7 дюймы 2584 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 8172.5 фунты 3707 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 10238.3 фунты 4644 кг

D450 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Турбокомпрессор
  • Воздухоочиститель — без сборника, одноразовый

Панель управления

  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус
  • Нагнетательный вентилятор и привод вентилятора с ограждением
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Клапан для слива охлаждающей жидкости
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Смотровой указатель радиатора

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки, навинчиваемый
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Охладитель топлива

Генераторная установка

  • Система спроектирована и изготовлена на производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2000
  • Оборудование протестировано в заводских условиях на соответствие технических характеристик конструкции при полной нагрузке
  • Выполнено моделирование и проверка всех защитных устройств и функций управления.

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Простой доступ к AVR и клеммам
  • Бесщеточный, с самовозбуждением, шаг 2/3 (600 В с использованием внутреннего возбуждения (IE))
  • Клеммная коробка, IP22, правая сторона, подвод кабеля снизу
  • Стандартная защита обмоток для нормальных окружающих условий с относительной влажностью ? 95%
  • 6 выводов
  • Система изоляции, класс H

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Отвод картерных газов в переднюю часть радиатора
  • Масляный фильтр, навинчиваемый
  • Смазочное масло, CK-4 (10W-30)
  • Неглубокий поддон картера
  • Маслоохладитель
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Защита

  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла
  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения
  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды

Система пуска/зарядки

  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А

Общая информация

  • Виброгаситель
  • Каталог запасных частей
  • Подъемные проушины

D450 GC Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель (без сборника, одноразовый)

Основания, монтаж и топливные баки

  • Клапан защиты от переполнения
  • Широкое основание - салазки
  • Звуковая и световая сигнализация уровня топлива (при уровне топлива 90%)
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Топливный бак, патрубок заливной горловины и крышка с замком
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Автоматический выключатель

  • 400А LSI
  • 400А LS/I
  • 800А LSI
  • Вспомогательные контакты
  • 600А LS/I
  • 1200А LSI
  • 600А LSI
  • 1200А LSI
  • 800А LS/I

Система управления

  • Контакты без напряжения
  • Энергоузел 100 А
  • Оборудование системы телеметрии Product Link
  • Защита от скручивания, красная кнопка аварийного останова
  • 16-точечный световой сигнализатор NFPA 99/110
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Звуковая сигнализация
  • Реле защиты от замыканий на землю

Кожухи

  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Осветительные приборы постоянного и переменного тока
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Нагреватель

Выхлопная система

  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Гибкий выпускной патрубок
  • Глушитель 8" — уровень шумоизоляции 25 дБА

Система пуска

  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей: ток холодного пуска 1000 А, 90 А/ч.
  • Комплект аккумуляторных батарей повышенной емкости, ток холодного пуска 1400 А, 200 А/ч
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи (сертификация UL)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Общая информация

  • Сертификация UL2200
  • Сертификат CSA
  • Расширенное техническое обслуживание
  • Протокол испытаний генератора
  • Сертификат CSA
  • Установка из списка UL 2200

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание топливного бака на салазках — вместо стандартного основания

Узнайте результаты сравнения D450 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D450 GC

Открытая установка D450 GC

Открытая установка D450 GC

Открытая установка D450 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D450 GC
Открытая установка D450 GC
Открытая установка D450 GC
Открытая установка D450 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View