Дизельная генераторная установка C18 (50Гц), соответствие китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники | 550–715кВА

Дизельные генераторные установки C18 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
715 кВА
715 кВА
Минимальная номинальная мощность
550 кВА
550 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива, стандарт Stage IIIA ЕС
Низкий расход топлива, стандарт Stage IIIA ЕС

Обзор

Дизельная генераторная установка, 550–715кВА

Дизельные генераторные установкиС18 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 550–715 кВ·А при частоте 50 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки соответствуют стратегиям расхода топлива и уменьшения объема выбросов вредных веществ с низким расходом топлива, требованиям стандарта для внедорожной техники Stage IIIA ЕС и китайского стандарта Nonroad III.

Преимущества

Более 15% кВт/м2 *Увеличенная мощность в резервном режиме при 50Гц

До 37% снижение уровня выбросов

Требуется меньше пространства для установки

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Характеристики продукции C18 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования

Максимальная номинальная мощность 715 кВА 715 кВА
Минимальная номинальная мощность 550 кВА 550 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива, стандарт Stage IIIA ЕС Низкий расход топлива, стандарт Stage IIIA ЕС
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.4 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 218.5 дюймы 5550 мм
Длина — максимальная 218.5 дюймы 5550 мм
Ширина — максимальная 80.9 дюймы 2056 мм
Высота — максимальная 107.8 дюймы 2737 мм

C18 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования Стандартное оборудование

Пневматическая система

  • Воздухоочиститель, для легких условий эксплуатации
  • Турбокомпрессор

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Панель управления

  • GCCP 1.3
  • Контроллер генераторной установки GCCP

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются отдельно)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком / основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Топливо

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления

Генератор и навесное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Дополнительный генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • Обязательный задний автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Клеммы питания

  • Шина

Система смазки

  • Клапаны слива масла
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором включают в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями
  • Стартер на 24 В
  • Аккумуляторные батареи

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

C18 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • (для всех стран)
  • Европейские сертификации — Сертификат соответствия ЕС (CE)

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный воздухоочиститель

Генератор

  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Автоматические выключатели

  • 4-полюсный (полностью соответствует стандарту IEC) – установлен на оборудование
  • 3-полюсный (полностью соответствует стандарту IEC) – установлен на оборудование
  • Устройство с запором на висячий замок
  • 4-полюсный (полностью соответствует стандарту IEC) – с электроприводом
  • Клеммная колодка
  • 3-полюсный (полностью соответствует стандарту IEC) – с электроприводом

Панель управления

  • GCCP 1.4

Панели управления

  • Местные и дистанционные сигнализаторы
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Модуль разделения нагрузки
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Система управления

  • Локальные модули аварийного сигнала
  • Защитные устройства панели управления
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Контакты без напряжения

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядные устройства
  • Зарядный генератор
  • Негабаритные батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Выхлопная система

  • Комплект коленчатого патрубка
  • Глушители — впускная/выпускная сторона
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Установленный на двигателе глушитель
  • Группы фланцев; сварные фланцы и прокладки диаметром 8 и 10 дюймов

Топливная система

  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками
  • Ручная топливоперекачивающая система
  • Топливоперекачивающая система

Общая информация

  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Установка из списка UL 2200
  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Сертификат CSA
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор с рамой LC
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор увеличенного размера с рамой LC
  • Нагреватели
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C18 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18, вид сзади справа

C18, вид сзади слева

C18, вид спереди справа

C18, вид спереди слева

Кожух

Кожух

C18, вид сзади справа
C18, вид сзади слева
C18, вид спереди справа
C18, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View