Дизельный генератор D100 GC C4.4 (60Гц) | 100кВт

Дизельные генераторные установки D100 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
100 экВ
100 экВ
Минимальная номинальная мощность
100 экВ
100 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 100экВ

Дизельные генераторные установки D100 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 100экВ при 60Гц. Все генераторные установки D100 GC соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания.

Преимущества

Экономия до 12% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Характеристики продукции D100 GC

Максимальная номинальная мощность 100 экВ 100 экВ
Минимальная номинальная мощность 100 экВ 100 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора Механический, ADEM™A4 Механический, ADEM™A4
Длина — максимальная 82.6 дюймы 2097 мм
Ширина — максимальная 43.3 дюймы 1100 мм
Высота — максимальная 52.9 дюймы 1343 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2222 фунты 1008 кг

D100 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом
  • Воздухоочиститель

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Панель управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком / основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часа работы)

Генератор

  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Защита класса IP23
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • 12 выводов
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

D100 GC Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Вспомогательная обмотка рамы R
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов

Автоматические выключатели

  • Обновления автоматического выключателя — 4-полюсный автоматический выключатель до 250 А, 400 А и 630 А

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Опции панели управления

  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Нагреватель панели управления
  • Панель управления GCCP 1.2
  • Контакты без напряжения
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Потенциометр регулировки напряжения
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Зарядное устройство
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Потенциометр регулировки частоты вращения

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2

Топливная система

  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Варианты монтажа

  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Электронный регулятор
  • Глушитель для промышленного применения
  • Внешняя единая точка подъема — кожух
  • Комплект для установки глушителя

Специальная упаковка/проверки перед транспортировкой

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общее — вспомогательное/прочее оборудование

  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора

Узнайте результаты сравнения D100 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D100 GC

Открытая установка D100 GC

Открытая установка D100 GC

Открытая установка D100 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D100 GC
Открытая установка D100 GC
Открытая установка D100 GC
Открытая установка D100 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View