Дизельная генераторная установка DE660 GC (50 Гц) | 660 кВА

Дизельные генераторные установки DE660 GC (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
660 кВА
660 кВА
Минимальная номинальная мощность
660 кВА
660 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 660 кВА

Генераторные установки DE660 GC с дизельным двигателем C15 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 660 кВА при частоте 50 Гц.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции DE660 GC (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 660 кВА 660 кВА
Минимальная номинальная мощность 660 кВА 660 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C15 Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C15
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.8 дюймы 171 мм
Рабочий объем 928 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 131 дюймы 3328 мм
Ширина — максимальная 60.6 дюймы 1540 мм
Высота — максимальная 86.1 дюймы 2187 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 8364 фунты 3794 кг

DE660 GC (50 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C15

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Панели управления

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Механический регулятор

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Топливо

  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Варианты электрооборудования

  • 3-полюсный автоматический выключатель
  • Нейтральное заземление
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления
  • Защита класса IP23

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором включают в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow
  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Клеммы питания

  • Шина

Генератор и навесное оборудование

  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Дополнительный генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания

Опоры

  • Резиновые изоляторы вибрации

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4).

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Маслоохладитель
  • Клапаны слива масла

DE660 GC (50 Гц) Дополнительное оборудование

Панель управления

  • PLG 4G/3G/Etherne
  • Сигнализатор
  • Аварийный останов

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Кожух

  • Кожух Cat GC

Генератор

  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Нагреватель
  • Система AVR

Варианты электрооборудования

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Вспомогательные контакты
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Зарядное устройство
  • Залитые электролитом аккумуляторные батареи

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор с рамой LC
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор увеличенного размера с рамой LC
  • Нагреватели

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Зарядный генератор
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядные устройства
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Система впуска воздуха

  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздушный фильтр

Сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификат ТС

Общая информация

  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Установка из списка UL 2200
  • Сертификат CSA
  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды
  • Шумоизолирующие кожухи

Выхлопная система

  • Глушитель для промышленного применения
  • Глушитель затухания 10 дБА
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Впускная/выпускная сторона глушителей — уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА
  • Установленный на двигателе глушитель

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой и защитой от утечек (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Сигнализация при низком и высоком уровне топлива
  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Основание топливного бака с двойными стенками
  • Устройства управления топливоперекачивающей системой

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание топливного бака на салазках — вместо стандартного основания

Специальное испытание/отчеты

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

Узнайте результаты сравнения DE660 GC (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

DE660 GC

Кожух DE660 GC

Кожух DE660 GC

DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
DE660 GC
Кожух DE660 GC
Кожух DE660 GC

360 View
360 View