Дизельный генератор 3512 (60 Гц) | 890–1250 кВт

Дизельные генераторные установки 3512 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1250/1100 экВ
1250/1100 экВ
Номинальная мощность в основном режиме
1135/1000 экВ
1135/1000 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка 890–1250 экВ

Наши дизельные генераторные установки 3512 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 890–1250 экВ при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива.

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Оптимизация для 6% Низкий расход топлива

Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

Характеристики продукции 3512 (60 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 1250/1100 экВ 1250/1100 экВ
Номинальная мощность в основном режиме 1135/1000 экВ 1135/1000 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–13800 В 380–13800 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 1250 экВ 1250 экВ
Минимальная номинальная мощность 890 экВ 890 экВ
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512 TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512 TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 3161.03 дюймов³ 51.8 л
Степень сжатия 13.5:1 13.5:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Woodward Woodward
Минимальная длина 214.8 дюймы 5456 мм
Длина — максимальная 219 дюймы 5562 мм
Ширина – минимальная 77.8 дюймы 1975 мм
Ширина — максимальная 78.1 дюймы 1984 мм
Минимальная высота 90.7 дюймы 2307 мм
Высота — максимальная 93.2 дюймы 2367 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 22210 фунты 10080 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 23149 фунты 10500 кг

3512 (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Функции системы предоставляют следующие возможности:
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Последовательность фаз генератора
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Низкое давление масла
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Аварийный останов
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • IVR включает:
  • Подавление радиочастотных помех
  • Кнопка аварийного останова
  • Радиатор, установленный на оборудовании (кроме C175)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Аварийный останов
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Регулировка частоты вращения
  • Моточасы
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Настраиваемые окна данных
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Функции ПЛК
  • Цифровые индикаторы для:
  • об/мин
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Цифровые индикаторы для:
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • EMCP 4.2В
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Таймер остывания двигателя
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Таймер остывания двигателя
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Частота (Гц)
  • Органы управления:
  • Последовательность фаз генератора
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Обмен данными:
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Напряжение (межфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Органы управления:
  • Моточасы
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Проверка индикаторов
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar (IVR)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Проверка индикаторов
  • Гистограмма нагрузки
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр) / коэффициента мощности
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Низкое давление масла
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Контроллер генераторной установки EMCP 4
  • об/мин
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Комплект контроллера EMCP 4.2:

Система охлаждения

  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Защита вентилятора и ремня
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа.
  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторы и навесное оборудование

  • Низкое напряжение
  • Детекторы температуры обмотки
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • На рамы 1800 устанавливаются генераторы с шаблонной намоткой, возбуждением постоянным магнитом (PMG) и датчиками температуры обмотки
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Комплектация генераторных установок включает цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR)
  • Цифровой регулятор напряжения с реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • 6 выводов
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля. Модели 50Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Беспорядочная намотка

Регулирующая система

  • Астатический регулятор Woodward 2301A

Система смазки

  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод газов
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24В

Генератор и навесное оборудование

  • Беспорядочная намотка
  • Низкое напряжение
  • 6 выводов
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

3512 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Воздухозаборная система

  • Защита воздухозаборника
  • Двухэлементый воздухоочиститель
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Генератор

  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Противоконденсатный нагреватель

Автоматические выключатели

  • Проводка выключателя
  • Разъемы выключателей EMAX
  • Автоматические выключатели EMAX
  • Кожухи – комплект органов управления
  • Варианты ввода кабеля
  • Низкое напряжение, расположение отверстий в соответствии со стандартами IEC
  • Дополнительные соединения шин питания
  • Соединения шин

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Панели управления

  • Модули сигнализаторов
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Вспомогательный блок
  • Монтажные приспособления — зажимы внешней коробки
  • Регуляторы
  • Контроль температуры генератора

Система охлаждения

  • Теплообменники
  • 3512 MUI 1500 – Радиаторы PGS
  • Датчики и переключатели уровня воды

Опора

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Изоляторы системы IBC
  • Резиновые опорные виброизоляторы

Сертификаты

  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)
  • Сертификаты Европейского союза
  • Генераторная установка в соответствии с европейской директивой, декларация о соответствии компонентов

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядные устройства
  • Зарядный генератор
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Негабаритные батареи
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Глушители
  • Комплект для монтажа сквозной проводки

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Набор для нагрева отсека
  • Комплекты для перенастройки генератора – внутреннее возбуждение и возбуждение постоянным магнитом

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометры

Система смазки

  • Малый поддон регулятора уровня масла
  • Дренажные насосы предпусковой смазки с механическим приводом
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом

Система креплений

  • Варианты виброизоляторов

Система защиты

  • Предохранительные разрывные клапаны

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Соединения нейтрали и "массы" – низкое напряжение
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC
  • Соединения нейтрали и "массы"

Пусковая / зарядная система

  • Зарядные устройства для АКБ (10 и 20 А)
  • Комплекты АКБ 24 В сухого исполнения
  • Электростартеры — сдвоенные, 24 В
  • Зарядные генераторы
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Средства облегчения пуска двигателя.

Общая информация

  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Устройство запуска двигателя – предустановленное
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Сертификат CSA
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Установка из списка UL 2200
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС

Узнайте результаты сравнения 3512 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади

Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади
Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади
Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади
Модульная генераторная установка 3512 MUI с вылетом сзади

360 View