CG132B-12 600 кВт

Газовые генераторные установки CG132B-12

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
600кВт при коэффициенте мощности 1,0
600кВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, биогаз, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, биогаз, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
43.3% / 42.4%
43.3% / 42.4%

Обзор

CG132B-12 600 кВт

Семейство газовых двигателей Cat CG132B идеально подходит для использования в сложных условиях электростанции в эпоху глобальных хозяйственных связей.

Преимущества

До 25% водорода в МВС

Позволяет использовать МВС на основе природного газа. содержащие до 25 объемных % водорода.

Цифровое управление установкой

Система Total Plant and Energy Management System (TPEM) обеспечивает комплексное и гибкое цифровое управление эффективностью и рабочими характеристиками генераторной установки, что позволяет сократить затраты на планирование и установку.

Прочность

Улучшенное управление маслом в сочетании с оптимизированными цилиндрами и турбокомпрессорами задает новые стандарты в отношении долговечности и надежности.

Характеристики продукции CG132B-12

Непрерывная работа 600кВт при коэффициенте мощности 1,0 600кВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, биогаз, водородная смесь (до 25%) Природный газ, биогаз, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 600 кВт 600 кВт
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1500 / 1800 об/мин 1500 / 1800 об/мин
Модель двигателя CG132 CG132
Рабочий объем 1604.9 дюймов³ 26.3 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 5.2 дюймы 132 мм
Ход поршня 6.3 дюймы 160 мм
Длина 151 дюймы 3830 мм
Ширина 70 дюймы 1780 мм
Высота 85 дюймы 2150 мм
Сухая масса генераторной установки 15432 фунты 7000 кг

CG132B-12 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров

Панели управления

  • Система TPEM (Total Plant & Energy Management— комплексное управление установкой и энергией)

Охлаждение

  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG132B-16
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Усовершенствованная линия восстановления импульсной энергии (PEARL)/Выхлопная система низкого сопротивления

Топливная система

  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания

Генератор

  • Реактивное падение напряжения
  • генератор, соответствующий электросетевому кодексу
  • генератор близкой посадки, благодаря чему момент вращения не передается на основную раму
  • Соединения шин
  • Детекторы температуры обмотки
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG132B-12 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажная стойка
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша и Нидерланды

Узнайте результаты сравнения CG132B-12 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовые генераторные установки CG132-12

Газовые генераторные установки CG132-12

Новый уровень эффективности от Caterpillar | Газогенераторная установка Cat® CG132B

Новый уровень эффективности от Caterpillar | Газогенераторная установка Cat® CG132B