Дизельный генератор DE33 GC (60 Гц) C3.3 | 30 кВт

Дизельные генераторные установки DE33 GC (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
30,0 экВ
30,0 экВ
Минимальная номинальная мощность
30,0 экВ
30,0 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка 30экВ

Дизельные генераторные установки DE33 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 30 экВ с частотой 60 Гц.

Преимущества

Экономия до 21% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Цельная крыша, наклонная 1° Предотвращает накопление воды

Надежность и долговечность благодаря водонепроницаемому кожуху

Характеристики продукции DE33 GC (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 30,0 экВ 30,0 экВ
Минимальная номинальная мощность 30,0 экВ 30,0 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 201.4 дюймов³ 3.3 л
Степень сжатия 19.25:1 19.25:1
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 76.6 дюймы 1945 мм
Ширина — максимальная 34.3 дюймы 870 мм
Высота — максимальная 48.7 дюймы 1238 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2114 фунты 959 кг

DE33 GC (60Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Управление генераторной установкой

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Кожух

  • Кожух Cat GC

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE33 GC (60Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Требования к генератору

  • Нагреватель

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Управление генераторной установкой

  • Зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Замыкание на землю
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Устройство связи USB/RS485
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Утечка на "массу"
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)
  • Аккумуляторная батарея

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный автоматический выключатель 80 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 63 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 100 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 125 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 160 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 80 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 63 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 100 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 125 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 160 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Узнайте результаты сравнения DE33 GC (60Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели DE33 GC (60Гц).

Начать DE33 GC (60Гц) просмотр
close