C32 910–1500 кВА

Дизельные генераторные установки C32 | 1500 кВА

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1500 кВА
1500 кВА
Минимальная номинальная мощность
910 кВА
910 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 910–1500 кВА

Наши дизельные генераторные установки C32 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 910–1500 кВА при 50Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями ISO 8528-5 к работе с переменными нагрузками и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Наши генераторные установки C32 созданы, чтобы отвечать самым строгим требованиям к электроснабжению, и эти требования могут быть установлены вами.

Преимущества

Экономия до 8% площади установки

Требуется меньше пространства для установки

Массы 31% менее

Требуется меньшее количество структурных опор

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции C32 | 1500 кВА

Максимальная номинальная мощность 1500 кВА 1500 кВА
Минимальная номинальная мощность 910 кВА 910 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 400–3300 В 400–3300 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164 дюймы 4165 мм
Длина — максимальная 176.6 дюймы 4485 мм
Ширина – минимальная 66.3 дюймы 1684 мм
Ширина — максимальная 87.8 дюймы 2228 мм
Минимальная высота 85.1 дюймы 2162 мм
Высота — максимальная 86.4 дюймы 2194 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 14700 фунты 6668 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 17855 фунты 8099 кг

C32 | 1500 кВА Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Останов с аварийным оповещением
  • Функции программируемых защитных реле
  • Обмен данными
  • Цифровые индикаторы
  • Функции управления

Система охлаждения

  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • ATAAC
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Защита вентилятора и ремня
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости

Выхлопные газы

  • Круглое фланцевое выпускное отверстие 203 мм (8 дюймов)
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Охладитель топлива
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторы и навесное оборудование

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Реактивное падение напряжения
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • 6 выводов
  • Выступающий полюс
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • 3 фазы, бесщеточный
  • Детекторы температуры обмотки
  • стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Изоляция класса H по NEMA

Регулирующая система

  • ADEM(tm) A4

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые опорные виброизоляторы

Система смазки

  • Отвод картерных газов
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Смазочное масло
  • Контуры и клапан для слива масла

Клеммы питания

  • Шина

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Зарядный генератор 45 А
  • Электростартер 24В
  • Аккумулятор, монтажная стойка и кабели

Общая информация

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Маховик и картер маховика — SAE
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

C32 | 1500 кВА Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Стандартные воздухоочистители
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации

Автоматические выключатели

  • Кожухи
  • Кожухи – комплект органов управления
  • 1600, 2000, 2500 и 3200 A, 3 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Опоры кабеля
  • Проводка автоматических выключателей
  • Крышки силовых соединений
  • Шины средней стойки
  • 800, 1600, 2000, 2500 и 3200 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Автоматические выключатели 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 и 3000 A, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL

Панели управления

  • Панель управления GCCP

Система охлаждения

  • Радиатор для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Стандартный радиатор
  • Сертифицированный радиатор

Кожухи

  • Панель переменного тока, точки выхода и осветительные приборы
  • Шумоизолирующий кожух класса "Премиум"
  • Заслонки в корпусе — неподвижные и с электромеханическим приводом
  • Варианты топливного бака в корпусе
  • Варианты расцветки
  • Кронштейн панели
  • Шумоизолирующий кожух
  • Комплект осветительных приборов постоянного тока
  • Низкотемпературная комплектация

Выхлопная система

  • На всех двигателях C32 предусмотрены выпускные отверстия 203 мм (8 дюймов)
  • Глушители
  • Комплект для монтажа коленчатого патрубка
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Гибкие фитинги
  • Система экранирования и защиты
  • Фланцы
  • Комплект для сквозной прокладки контура выхлопной системы

Генератор и навесное оборудование

  • Генераторы среднего напряжения
  • Генераторные установки низкого напряжения

Система смазки

  • Масляный поддон
  • Дренажный насос предпусковой смазки с механическим приводом
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Изоляторы стандартной комплектации
  • Типы монтажного основания

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Разъемы питания

  • Шины средней стойки
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Соединительные кабели низкого напряжения

Пусковая / зарядная система

  • Электростартер — стандартный / для тяжелых условий эксплуатации
  • Нагреватель
  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядное устройство, 10 А
  • Зарядное устройство, 20 А
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство АКБ 10 А в корпусе
  • Зарядное устройство, 35 А

Специальные испытания/протоколы

  • Стандартное испытание двигателя
  • Сертификаты сейсмической устойчивости OSHPD
  • Протокол испытаний генератора
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний генераторной установки
  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытания и сертификация Канадской ассоциации по сертификации

Общая информация

  • Специальная краска
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Узнайте результаты сравнения C32 | 1500 кВА с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки C32

Дизельные генераторные установки C32

Дизельные генераторные установки C32

Дизельные генераторные установки C32

Дизельные генераторные установки C32
Дизельные генераторные установки C32
Дизельные генераторные установки C32
Дизельные генераторные установки C32
Инфографика по модели C32 1500 кВА 50Гц

Инфографика по модели C32 1500 кВА 50Гц

Инфографика по модели C32 1500 кВА 50Гц