DG125 (1- и 3-фазный) для Латинской Америки

Газовые генераторные установки DG125 (1- и 3-фазный) для Латинской Америки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальная мощность резервной газовой установки
125 экВ
125 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка 125 экВт

Генераторные установки Cat® с искровым зажиганием для стационарных резервных и нерезервных областей применения предоставляют гораздо более чистое и экологически безопасное решение для удовлетворения ваших потребностей в энергии. Способность работать на различных видах газообразного топлива, адаптация автоматической смены топлива и совместимость с микросетями позволяют использовать эти изделия для обеспечения питания в различных областях применения.

Характеристики продукции DG125 (1- и 3-фазный) для Латинской Америки

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальная мощность резервной газовой установки 125 экВ 125 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного и неаварийного питания
Напряжение 208-600 208-600
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Номинальные показатели на природном газе 125 экВ 125 экВ
Модель двигателя V8, 6,2 л TCAC V8, 6,2 л TCAC
Диаметр цилиндра 4 дюймы 101.6 мм
Ход поршня 3.75 дюймы 95.3 мм
Рабочий объем 378.3 дюймов³ 6.2 л
Степень сжатия 9.8:1 9.8:1
Воздухозабор TCAC TCAC
Топливная система Электронная система управления Электронная система управления
Длина 96 дюймы 2438 мм
Ширина 51 дюймы 1295 мм
Высота 57 дюймы 1448 мм
Сухая масса генераторной установки 3226 фунты 1464 кг

DG125 (1- и 3-фазный) для Латинской Америки Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP 1.2

DG125 (1- и 3-фазный) для Латинской Америки Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Топливная система

  • Газовый регулятор

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Узнайте результаты сравнения DG125 (1- и 3-фазный) для Латинской Америки с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DG125, вид спереди справа

DG125, вид спереди слева

DG125, вид сзади справа

DG125, вид сзади слева

Кожух DG125, вид спереди слева

Кожух DG125, вид спереди справа

DG125, вид спереди справа
DG125, вид спереди слева
DG125, вид сзади справа
DG125, вид сзади слева
Кожух DG125, вид спереди слева
Кожух DG125, вид спереди справа