Дизельный генератор DE800S GC (60 Гц) 800 кВт

Дизельные генераторные установки DE800S GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
800 экВ
800 экВ
Максимальная номинальная мощность
800 экВ
800 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка 800 экВ

Дизельные генераторные установки DE800S GC обеспечивают надежную подачу мощности 800 экВА, 60 Гц и предназначены для непрерывного резервного электроснабжения. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эта генераторная установка отличается низким расходом топлива.

Преимущества

Принимает 100% большой нагрузки

Мощность, показанная при испытаниях, обеспечивает подхват больших нагрузок по месту установки

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Соответствует ISO8528-5 G3 Прием нагрузки

Поддержка напряжения и частоты во время переходных процессов

Характеристики продукции DE800S GC

Минимальная номинальная мощность 800 экВ 800 экВ
Максимальная номинальная мощность 800 экВ 800 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–480 В 380–480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C27 TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C27 TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1649.47 дюймов³ 27.03 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164.3 дюймы 4175 мм
Длина — максимальная 164.3 дюймы 4175 мм
Ширина – минимальная 73.1 дюймы 1856 мм
Ширина — максимальная 73.1 дюймы 1856 мм
Минимальная высота 87.3 дюймы 2217.5 мм
Высота — максимальная 87.3 дюймы 2217.5 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 13695 фунты 6212 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 13695 фунты 6212 кг

DE800S GC Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP1.3

Система охлаждения

  • Радиатор

DE800S GC Дополнительное оборудование

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Узнайте результаты сравнения DE800S GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC

360 View