G3520 2500 кВт

Газовые генераторные установки G3520 с быстрым откликом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность резервной газовой установки
2500 экВ при коэффициенте мощности 0,8
2500 экВ при коэффициенте мощности 0,8
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания
Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания

Обзор

Генератор, работающий на природном газе, 1750–2500 кВт

Компания Caterpillar лидирует на рынке производства электроэнергии, предлагая генераторные установки с быстрым откликом, непревзойденной производительностью, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Соответствует UL2200 Сертификаты

Сертифицирована Агентством по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания, UL2200, UL1446 и др.

Готовность к работе 7 Секунды

Соответствует ведущим отраслевым стандартам, таким как NFPA110 уровень1 тип10

Готовность к приемке\ 100% большой нагрузки

Способность принять нагрузку для всего участка в случае чрезвычайной ситуации.

Характеристики продукции G3520 с быстрым откликом

Номинальная мощность резервной газовой установки 2500 экВ при коэффициенте мощности 0,8 2500 экВ при коэффициенте мощности 0,8
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 5%) Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания
об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин
Частота 60 Гц 60 Гц
Степень сжатия 11.5 11.5
Модель двигателя G3520 G3520
Рабочий объем 5956 дюймов³ 97.6 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Длина 336 дюймы 8534 мм
Ширина 94 дюймы 2386 мм
Высота 128 дюймы 3230 мм
Масса 48500 фунты 22000 кг

G3520 с быстрым откликом Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панель управления

  • Cat ECS 100

Охлаждение

  • Насосы кожуха водяного охлаждения и SCAC с приводом от двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами

Топливная система

  • Регулятор давления газа
  • Электронный гидрораспределитель, установленный на двигателе
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24В пост. тока для пуска (ETR)
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Краска — Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиаторы, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Каталог запасных частей

Генератор

  • SR5
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Детекторы температуры обмотки
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Противоконденсатный нагреватель

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Электростартер
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Регулирующая система

  • ADEM A4

Система зажигания

  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)
  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)

G3520 с быстрым откликом Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Панель управления

  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Дистанционный сигнализатор
  • Дистанционное управление с ПК
  • Реле отказа двигателя
  • Локальная система контроля через ПК

Автоматические выключатели

  • 2000, 2500, 3000A, 3 полюса, автоматические выключатели Masterpact, полностью соответствующие требованиям UL
  • 100% от номинальной мощности, 3-полюсные, (UL/CSA/IEC), 5-значное номинальное значение
  • 3-полюсные (согласно IEC 947-2)
  • Монтаж на раму
  • 1600A, 2000А, 3 полюса, автоматические выключатели на R-образной раме, полностью соответствующие требованиям UL
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4-й цифровой тип

Охлаждение

  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Глушитель 305мм (12дюймов)
  • Коленчатый патрубок 305мм (12дюймов)
  • Уровень шумоизоляции 18 и 25дБА
  • Фланец 305мм (12дюймов)
  • Глушитель 305мм (12дюйма) с искрогасителем

Топливная система

  • Датчики давления газового анализатора 3, 0–100кПа изб., 4–20мА

Общая информация

  • Цифровое средство диагностики

Генератор

  • Низковольтная расширительная коробка
  • Детекторы температуры подшипников
  • Шины европейского стандарта
  • Коробка кабельного ввода
  • Воздушный фильтр генератора

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор 45A, 24В (требуются насосы с приводом от двигателя)
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 20А, 24В пост. тока

Соответствие электросетевому кодексу

  • 60 Гц: США

Узнайте результаты сравнения G3520 с быстрым откликом с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газогенераторная установка G3520

Газогенераторная установка G3520

Газогенераторная установка G3520

Газогенераторная установка G3520

Газогенераторная установка G3520
Газогенераторная установка G3520
Газогенераторная установка G3520
Газогенераторная установка G3520

Режим ожидания

Обзор Cat® G3520 с быстрым откликом

Режим ожидания
Обзор Cat® G3520 с быстрым откликом

360 View