Дизельный генератор D600 GC (60 Гц) | 550–600 кВт

Дизельные генераторные установки D600 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
600 экВ
600 экВ
Минимальная номинальная мощность
600 экВ
600 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стационарные установки аварийного питания EPA
Стационарные установки аварийного питания EPA

Обзор

Дизельная генераторная установка, 600экВА

Дизельные генераторные установки D600 GC (60Гц) предназначены для резервного электроснабжения. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 600 экВт при частоте 60 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Все генераторные установки D600 GC соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания.

Преимущества

Экономия до 22% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Масса до 18% меньше

Простое перемещение; меньшее усиление конструкции для поддержки веса генераторной установки

Стандартные 105 или 130°C Рост температуры генератора

Соответствует практически всем техническим характеристикам; обеспечивает долгий срок службы генератора

Характеристики продукции D600 GC

Максимальная номинальная мощность 600 экВ 600 экВ
Минимальная номинальная мощность 600 экВ 600 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стационарные установки аварийного питания EPA Стационарные установки аварийного питания EPA
Напряжение 480–600В 480–600В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C18, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C18, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора ADEM™A4 ADEM™A4
Длина — максимальная 196.1 дюймы 4980 мм
Ширина — максимальная 73.4 дюймы 1865 мм
Минимальная высота 79.1 дюймы 2009 мм
Высота — максимальная 100.9 дюймы 2563 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 8959.6 фунты 4064 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 11647 фунты 5283 кг

D600 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Турбокомпрессор
  • Воздухоочиститель — без сборника, одноразовый
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Панель управления

  • GCCP 1.2

Система охлаждения

  • Смотровой указатель радиатора
  • Термостаты и корпус
  • Клапан для слива охлаждающей жидкости
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Нагнетательный вентилятор и привод вентилятора с ограждением
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Охладитель топлива
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки, навинчиваемый
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторная установка

  • Система спроектирована и изготовлена на производственных объектах, сертифицированных по стандарту ISO 9001:2000
  • Оборудование протестировано в заводских условиях на соответствие технических характеристик конструкции при полной нагрузке
  • Выполнено моделирование и проверка всех защитных устройств и функций управления.

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • 6 выводов
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Простой доступ к AVR и клеммам
  • Система изоляции, класс H
  • Бесщеточный, с самовозбуждением, шаг 2/3 (600 В с использованием внутреннего возбуждения (IE))
  • Клеммная коробка, IP22, правая сторона, подвод кабеля снизу
  • Стандартная защита обмоток для нормальных окружающих условий с относительной влажностью ? 95%
  • Защита класса IP23

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Неглубокий поддон картера
  • Масляный фильтр, навинчиваемый
  • Маслоохладитель
  • Смазочное масло, CK-4 (10W-30)
  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Отвод картерных газов в переднюю часть радиатора

Система креплений

  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Защита

  • Функция аварийного выключения — при высокой температуре воды
  • Функция аварийного выключения — по превышению максимально допустимой частоты вращения
  • Функция аварийного выключения — при низком давлении масла

Система пуска/зарядки

  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А
  • Электростартер 24 В

Общая информация

  • Каталог запасных частей
  • Виброгаситель
  • Подъемные проушины

D600 GC Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель (без сборника, одноразовый)

Основания, монтаж и топливные баки

  • Звуковая и световая сигнализация уровня топлива (при уровне топлива 90%)
  • Встроенный в основание бак, работа в течение 24 ч, UL142
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов
  • Клапан защиты от переполнения
  • Топливный бак, патрубок заливной горловины и крышка с замком
  • Широкое основание - салазки

Автоматический выключатель

  • 400А LSI
  • Вспомогательные контакты
  • 400А LS/I
  • 800А LSI
  • 600А LSI
  • 1200А LSI
  • 800А LS/I
  • 600А LS/I
  • 1200А LSI

Система управления

  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • 16-точечный световой сигнализатор NFPA 99/110
  • Контакты без напряжения
  • Защита от скручивания, красная кнопка аварийного останова
  • Энергоузел 100 А
  • Оборудование системы телеметрии Product Link
  • Звуковая сигнализация
  • Реле защиты от утечки тока в землю
  • Контакт без напряжения
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Дискретный модуль I/O
  • Блок сигнализаторов
  • Местный сигнализатор

Выхлопная система

  • Глушитель 8" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Гибкий выпускной патрубок
  • Защита турбокомпрессора и коллектора

Генератор

  • Нагреватель
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)

Система пуска

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей: ток холодного пуска 1000 А, 90 А/ч.
  • Зарядное устройство аккумуляторной батареи (сертификация UL)
  • Комплект аккумуляторных батарей повышенной емкости, ток холодного пуска 1400 А, 200 А/ч

Общая информация

  • Расширенное техническое обслуживание
  • Протокол испытаний генератора
  • Сертификат CSA
  • Сертификация UL2200
  • Комплект инструментов

Автоматические выключатели

  • Одиночный автоматический выключатель с электроприводом LSI
  • Одиночный автоматический выключатель с электроприводом LSI
  • Вспомогательные контакты
  • Нейтральная клеммная колодка (208В)

Кожухи

  • Переключатель аварийного останова E-Stop
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (белый)
  • Осветительные приборы постоянного и переменного тока
  • Шумоизолирующий кожух

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Решетки, защищающие от ударов камней
  • Нагреватель воды рубашки охлаждения с насосом

Основание / топливный бак

  • Световой и звуковой сигнал низкого уровня топлива

Топливная система

  • Основание встроенного бака на 8 часов работы

Пуск и зарядка

  • Комплект АКБ большого размера
  • Стандартная аккумуляторная батарея
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

Сертификаты

  • CSA 22.2
  • Включены в номенклатуру UL2200
  • Сейсмическая устойчивость

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Узнайте результаты сравнения D600 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D600 GC

Открытая установка D600 GC

Открытая установка D600 GC

Открытая установка D600 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D600 GC
Открытая установка D600 GC
Открытая установка D600 GC
Открытая установка D600 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View