DG200 GC (однофазный)

Газовые генераторные установки DG200 GC (однофазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
200 экВ
200 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 200кВт

В линейке генераторов Cat® с электрозажиганием для стационарного применения реализованы: возбуждение от постоянного магнита, успокоительная обмотка, асимметричный статор, регулировка напряжения с помощью контроллера EMCP, изоляция обмотки класса H с шагом 2/3.

Преимущества

Пусковая мощность до 908кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Характеристики продукции DG200 GC (однофазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 200 экВ 200 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Рабочий объем 864.71 дюймов³ 14.17 л
Тип топлива Природный газ Природный газ
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Модель двигателя с электрическим зажиганием объемом 14,2 л с электрическим зажиганием объемом 14,2 л
Топливная система Карбюратор Карбюратор
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Степень сжатия 9.5:1 9.5:1
Диаметр цилиндра 5.31 дюймы 134.87 мм
Ход поршня 6.5 дюймы 165.1 мм
Длина 127.95 дюймы 3250 мм
Ширина 52.93 дюймы 1344.5 мм
Высота 67.37 дюймы 1711.2 мм
Масса 5756 фунты 2610.9 кг

DG200 GC (однофазный) Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на заводе
  • Замкнутая система восстановления охлаждающей жидкости
  • Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздушный фильтр

Топливо

  • Проверка давления топлива
  • Выключение подачи топлива (первичное и вторичное)
  • Реле низкого давления топлива
  • Двойные запорные клапаны
  • Соединение с нормальной трубной резьбой
  • Природный газ или пары низкого давления

Выхлопные газы

  • Выпускное отверстие с патрубком 3 дюйма

Генератор

  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Изоляционный материал класса H
  • Встроенный регулятор напряжения
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23

Органы управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опоры

  • Виброизоляторы (втулки)
  • Резиновые изоляторы вибрации

Электрический стартер и/или предпусковая смазка

  • Электрическая система двигателя
  • Электромагнитный клапан стартера
  • Кабели аккумуляторной батареи

Электроэнергия — префикс заводского номера комплекта

  • Генератор для зарядки аккумулятора

Регулятор

  • Электронный регулятор (нерегулируемый)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Пуск/зарядка

  • Стартер двигателя 12 В
  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями

DG200 GC (однофазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • Зарядное устройство 10 А для аккумуляторной батареи включено в номенклатуру UL
  • Зарядный генератор
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Нагреватель аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Установка из списка UL 2200
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Сертификат CSA
  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)

Генератор

  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель
  • Термомагнитные или электронные АВЛК
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DG200 GC (однофазный) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка

Кожух

Открытая генераторная установка
Кожух