Дизельный генератор DE169AE0 (60 Гц) | 135 экВ

Дизельные генераторные установки C7.1 | DE169AE0

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
120 экВ
120 экВ
Минимальная номинальная мощность
120 экВ
120 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ

Обзор

DE169AE0 | Дизельная генераторная установка, 120 экВ

Генераторные установки Caterpillar предоставляют надежные энергетические решения для любого бизнеса, для любых потребностей. Генераторы Cat могут быть установлены в качестве основного или резервного источника энергии.

Характеристики продукции C7.1 | DE169AE0

Максимальная номинальная мощность 120 экВ 120 экВ
Минимальная номинальная мощность 120 экВ 120 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение 220–380 В 220–380 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 96.5 дюймы 2450 мм
Ширина — максимальная 1010 мм 39.8 дюймы
Высота — максимальная 60.8 дюймы 1544 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 3135 фунты 1422 кг

C7.1 | DE169AE0 Стандартное оборудование

Двигатель

  • C7.1, рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панель управления

  • Панель управления EMCP 4.1

Регулирующая система

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой GTA

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Кожух

  • Модульный акустический корпус с легким доступом

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Узнайте результаты сравнения C7.1 | DE169AE0 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Кожух

Кожух

Кожух

Кожух

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Кожух
Кожух
Кожух
Кожух

360 View
360 View