CG132B-16 1000 кВт

Газовые генераторные установки CG132B-16

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1000 экВ при коэффициенте мощности 1,0
1000 экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
41.50%
41.50%

Обзор

Генератор, работающий на природном газе, 700–1000кВт

Семейство газовых двигателей Cat CG132B идеально подходит для использования в сложных условиях электростанции в эпоху глобальных хозяйственных связей.

Преимущества

До 25% водорода в МВС

Позволяет использовать МВС на основе природного газа. содержащие до 25 объемных % водорода.

Цифровое управление установкой

Система Total Plant and Energy Management System (TPEM) обеспечивает комплексное и гибкое цифровое управление эффективностью и рабочими характеристиками генераторной установки, что позволяет сократить затраты на планирование и установку.

Прочность

Улучшенное управление маслом в сочетании с оптимизированными цилиндрами и турбокомпрессорами задает новые стандарты в отношении долговечности и надежности.

Характеристики продукции CG132B-16

Непрерывная работа 1000 экВ при коэффициенте мощности 1,0 1000 экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 41.50% 41.50%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме - -
Частота 50 Гц 50 Гц
об/мин 1500 об/мин 1500 об/мин
Номинальные показатели на природном газе 1000 1000
Модель двигателя CG132B CG132B
Рабочий объем 2135.8 дюймов³ 35 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 5.2 дюймы 132 мм
Ход поршня 6.3 дюймы 160 мм
Длина 165 дюймы 4200 мм
Ширина 70 дюймы 1780 мм
Высота 85 дюймы 2150 мм
Сухая масса генераторной установки 17791 фунты 8070 кг

CG132B-16 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров

Панели управления

  • Система TPEM (Total Plant & Energy Management— комплексное управление установкой и энергией)

Охлаждение

  • Фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Фланцы Cat на контуре SCAC
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG132B-16
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Усовершенствованная линия восстановления импульсной энергии (PEARL)/Выхлопная система низкого сопротивления

Топливная система

  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания
  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Электронный клапан подачи топлива

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Реактивное падение напряжения
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • Соединения шин
  • генератор, соответствующий электросетевому кодексу
  • генератор близкой посадки, благодаря чему момент вращения не передается на основную раму
  • Реактивное падение напряжения
  • Детекторы температуры обмотки

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG132B-16 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки
  • Монтажная стойка

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша и Нидерланды

Узнайте результаты сравнения CG132B-16 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовые генераторные установки CG132B-16

Газовые генераторные установки CG132B-16

Газовые генераторные установки CG132B-16

Газовые генераторные установки CG132B-16

Газовые генераторные установки CG132B-16

CG132B_V16

Газовые генераторные установки CG132B-16
Газовые генераторные установки CG132B-16
Газовые генераторные установки CG132B-16
Газовые генераторные установки CG132B-16
Газовые генераторные установки CG132B-16
CG132B_V16

Новый уровень эффективности от Caterpillar | Газогенераторная установка Cat® CG132B

Новый уровень эффективности от Caterpillar | Газогенераторная установка Cat® CG132B