Дизельная генераторная установка DE75AE0 (50 Гц) | 65 кВА

Дизельные генераторные установки C3.3 | DE75AE0

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
75,0 кВА
75,0 кВА
Минимальная номинальная мощность
60 кВА
60 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ

Обзор

DE75AE0 | Дизельная генераторная установка, 75 кВА

Модельный ряд генераторных установок Caterpillar обеспечивает надежные энергетические решения для любого бизнеса, для любых потребностей. Генераторы Cat могут быть установлены в качестве основного или резервного источника энергии.

Характеристики продукции C3.3 | DE75AE0

Максимальная номинальная мощность 75,0 кВА 75,0 кВА
Минимальная номинальная мощность 60 кВА 60 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение 220–380 В 220–380 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C3.3 Cat® C3.3
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 201.4 дюймов³ 3.3 л
Степень сжатия 17.25:1 17.25:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 66.1 дюймы 1680 мм
Ширина — максимальная 760 мм 29.9 дюймы
Высота — максимальная 52.5 дюймы 1333 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 1788 фунты 811 кг

C3.3 | DE75AE0 Стандартное оборудование

Двигатель

  • C3.3, рядный 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панель управления

  • EMCP 4.1

Регулирующая система

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой GTA

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Кожух

  • Модульный акустический корпус с легким доступом

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Узнайте результаты сравнения C3.3 | DE75AE0 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Кожух

Кожух

Кожух

Кожух

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Кожух
Кожух
Кожух
Кожух

360 View
360 View