Дизельный генератор D25 | C2.2 (60 Гц) | 25 кВт

Дизельные генераторные установки C2.2 | D25

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
25.0экВ
25.0экВ
Частота
60 Гц
60 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
TIER 4I EPA США (Tier 4 Interim, стандарт EPA США, 40 CFR Часть 1039)
TIER 4I EPA США (Tier 4 Interim, стандарт EPA США, 40 CFR Часть 1039)

Обзор

Дизельная генераторная установка 25экВ

Дизельные генераторные установки D25 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 25 экВ с частотой 60 Гц. Все генераторные установки D25 соответствуют стандарту на выбросы TIER 4I EPA США

Преимущества

Свыше 1000 часов Время работы в непрерывном режиме

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Характеристики продукции C2.2 | D25

Номинальная мощность в резервном режиме 25.0экВ 25.0экВ
Частота 60 Гц 60 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов TIER 4I EPA США (Tier 4 Interim, стандарт EPA США, 40 CFR Часть 1039) TIER 4I EPA США (Tier 4 Interim, стандарт EPA США, 40 CFR Часть 1039)
Напряжение 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 В~ 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 В~
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Cat® C2.2, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Cat® C2.2, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 134 дюймов³ 2.2 л
Степень сжатия 23.3:1 23.3:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Мех. кассетного типа Мех. кассетного типа
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 88.6 дюймы 2250 мм
Ширина — максимальная 41.3 дюймы 1050 мм
Высота — максимальная 57.9 дюймы 1470 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2052 фунты 930 кг

C2.2 | D25 Стандартное оборудование

Двигатель

  • Дизельный двигатель, 2,2 л., Tier 4 Interim EPA США
  • Электрическая система, 12 В постоянного тока

Выхлопная система

  • Выпускные коллекторы сухого типа

Топливная система

  • Привод с электронным регулятором

Панель управления

  • GCCP 1.2. Регуляторы напряжения R220 / R221 / D350

Компьютеризированная дистанционная связь

  • Компьютеризированная дистанционная связь PL444 Product link 4G LTE

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Противоконденсатные нагреватели
  • Рама М

Пусковая / зарядная система

  • Пусковые электродвигатели 12В

Общая информация

  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Каталог запасных частей
  • Краска — желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет

C2.2 | D25 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухозаборные штуцеры

Система охлаждения

  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Расширитель выхлопного воздуха
  • Коленчатый патрубок, фланец
  • Гибкий фитинг
  • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами

Компьютеризированная дистанционная связь

  • Компьютеризированная дистанционная связь Product Link PLG 601 и 641

Кожухи

  • Стальные и алюминиевые кожухи с пониженным уровнем шума

Глушители

  • Глушители, 25 дБ (А)

Пусковая / зарядная система

  • Зарядный генератор
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство
  • Нагреватели

Узнайте результаты сравнения C2.2 | D25 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

D25

D25

D25

D25

D25

D25

D25
D25
D25
D25
D25
D25