Дизельный генератор DE500S GC (60 Гц) | 500 кВт

Дизельные генераторные установки DE500S GC (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
500 экВ
500 экВ
Минимальная номинальная мощность
500 экВ
500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 500 кВт

Генераторные установки DE500S GC с дизельным двигателем C13 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 500 экВ с частотой 60 Гц.

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 подключения

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции DE500S GC (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 500 экВ 500 экВ
Минимальная номинальная мощность 500 экВ 500 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C13 Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C13
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Степень сжатия 15.8:1 15.8:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 122 дюймы 3100 мм
Ширина — максимальная 52.7 дюймы 1338 мм
Высота — максимальная 85.4 дюймы 2168 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 6693 фунты 3036 кг

DE500S GC (60 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C13

Панели управления

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Варианты электрооборудования

  • 3-полюсный автоматический выключатель
  • Нейтральное заземление
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow
  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Генератор и навесное оборудование

  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания

Комплект генераторной установки

  • Индикатор необходимости технического обслуживания
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Одноразовый воздушный фильтр
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло
  • Маслоохладитель
  • Клапаны слива масла

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

DE500S GC (60 Гц) Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Потенциометры регулировки частоты вращения и напряжения
  • PLG 4G/3G/Etherne
  • Сигнализатор
  • Аварийный останов

Кожух

  • Кожух Cat GC

Варианты электрооборудования

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Вспомогательные контакты
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Зарядное устройство
  • Залитые электролитом аккумуляторные батареи

Автоматические выключатели

  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC
  • 4-полюсный автоматический выключатель (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)

Генератор

  • Нагреватель
  • Система AVR

Выхлопная система

  • Глушитель для промышленного применения
  • Глушитель затухания 10 дБА
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Гибкие 8-дюймовые патрубки для выхлопных газов
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов
  • Уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА

Система впуска воздуха

  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздушный фильтр

Сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификат ТС

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой и защитой от утечек (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Сигнализация при низком и высоком уровне топлива
  • Устройства управления топливоперекачивающей системой
  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор с рамой LC
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор LC CIP
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Нагреватели

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А

Узнайте результаты сравнения DE500S GC (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

Кожух DE500S GC

Кожух DE500S GC

DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
Кожух DE500S GC
Кожух DE500S GC

360 View
360 View