Дизельная генераторная установка DE165 GC (50 Гц) C7.1 | 165 кВА

Дизельные генераторные установки DE165 GC (50Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
163,9кВА
163,9кВА
Минимальная номинальная мощность
163,9кВА
163,9кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка, 165кВА

Дизельные генераторные установки DE165 GC соответствуют требованиям ISO 8528-5 к переходной характеристике и обеспечивают надежную подачу мощности 165кВА при 50Гц.

Преимущества

Экономия до 14% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Цельная крыша, наклонная 1° Предотвращает накопление воды

Надежность и долговечность благодаря водонепроницаемому кожуху

Характеристики продукции DE165 GC (50Гц)

Максимальная номинальная мощность 163,9кВА 163,9кВА
Минимальная номинальная мощность 163,9кВА 163,9кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C7.1, рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 16.0:1 16.0:1
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 130.9 дюймы 3325 мм
Ширина — максимальная 44.6 дюймы 1134 мм
Высота — максимальная 65.6 дюймы 1666 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 1834 фунты 4043 кг

DE165 GC (50Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C7.1, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панели управления

  • GCCP 1.1

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Регулятор

  • Механический регулятор

Кожух

  • Кожух Cat GC

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE165 GC (50Гц) Дополнительное оборудование

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива

Требования к генератору

  • Нагреватель

Управление генераторной установкой

  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Зарядное устройство
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Утечка на "массу"
  • Устройство связи USB/RS485
  • Замыкание на землю
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Аккумуляторная батарея
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Автоматический выключатель

  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе
  • 3-полюсный автоматический выключатель 400 А

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэфф. мощности 0,8

Узнайте результаты сравнения DE165 GC (50Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели DE165 GC (50Гц).

Начать DE165 GC (50Гц) просмотр
close