Дизельный генератор DE88 GC C4.4 (60 Гц) | 80 кВт

Дизельные генераторные установки DE88 GC (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
80 экВ
80 экВ
Минимальная номинальная мощность
80 экВ
80 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется

Обзор

Дизельная генераторная установка 80экВ

Дизельные генераторные установки DE88 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 80 экВ с частотой 60 Гц.

Преимущества

Экономия до 17% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Цельная крыша, наклонная 1° Предотвращает накопление воды

Надежность и долговечность благодаря водонепроницаемому кожуху

До 250 зарегистрированных событий

Автоматическая главная панель управления GCCP предоставляет журнал аварийных сигналов и индикаторов работы

Характеристики продукции DE88 GC (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 80 экВ 80 экВ
Минимальная номинальная мощность 80 экВ 80 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймы 4.4 л
Степень сжатия 17.25:1 17.25:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Рядный Рядный
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 89.6 дюймы 2275 мм
Ширина — максимальная 43.3 дюймы 1099 мм
Высота — максимальная 57.7 дюймы 1465 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 1245 фунты 2745 кг

DE88 GC (60Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C4.4, рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Регулятор

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Управление генераторной установкой

  • GCCP 1.1

Кожух

  • Кожух Cat GC

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE88 GC (60Гц) Дополнительное оборудование

Вспомогательное напряжение питания

  • 120 В

Сертификаты

  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива
  • Сертификат соответствия

Требования к генератору

  • Нагреватель

Резервуар для хранения топлива

  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой
  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива

Управление генераторной установкой

  • Контакты без напряжения для запуска генераторной установки
  • Замыкание на землю
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Устройство связи USB/RS485
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Утечка на "массу"
  • Зарядное устройство
  • Контакты без напряжения для общего сигнального устройства
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)
  • Аккумуляторная батарея
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный автоматический выключатель 160 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 125 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 160 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 125 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 200 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • 4-полюсный автоматический выключатель 400 А
  • Нейтральное заземление
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе

Испытания и комплектация

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэфф. мощности 0,8

Узнайте результаты сравнения DE88 GC (60Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View