Дизельный генератор GC D1000 (60 Гц), 1000 экВ

Дизельные генераторные установки D1000 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1000 экВ
1000 экВ
Минимальная номинальная мощность
1000 экВ
1000 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2

Обзор

Дизельная генераторная установка 1000 экВ

Дизельные генераторные установки D1000 GC обеспечивают надежную подачу мощности 1000 экВ, 60 Гц и предназначены для резервного электроснабжения. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторная установка имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания (Tier2).

Преимущества

Принимает 100% большой нагрузки

Мощность, показанная при испытаниях, обеспечивает подхват больших нагрузок по месту установки

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Соответствует ISO8528-5 G3 Прием нагрузки

Поддержка напряжения и частоты во время переходных процессов

Характеристики продукции D1000 GC

Максимальная номинальная мощность 1000 экВ 1000 экВ
Минимальная номинальная мощность 1000 экВ 1000 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 в соответствии со стандартом Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Напряжение 380–480 В 380–480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164.3 дюймы 4175 мм
Длина — максимальная 164.3 дюймы 4175 мм
Ширина – минимальная 73.1 дюймы 1856 мм
Ширина — максимальная 73.1 дюймы 1856 мм
Минимальная высота 87.3 дюймы 2217.5 мм
Высота — максимальная 87.3 дюймы 2217.5 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 14669 фунты 6654 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 14669 фунты 6654 кг

D1000 GC Стандартное оборудование

Панель управления

  • GCCP1.3

Система охлаждения

  • Радиатор

D1000 GC Дополнительное оборудование

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Одноэлементный или двухэлементный воздухоочиститель.
  • Панель автоматических выключателей – конфигурация зависит от региона и генераторной установки

Узнайте результаты сравнения D1000 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC

360 View