DG200 GC (трехфазный)

Газовые генераторные установки DG200 GC (трехфазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
200 экВ
200 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 200кВт

В линейке генераторов Cat® с электрозажиганием для стационарного применения реализованы: возбуждение от постоянного магнита, успокоительная обмотка, асимметричный статор, регулировка напряжения с помощью контроллера EMCP, изоляция обмотки класса H с шагом 2/3.

Преимущества

Пусковая мощность до 908кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Характеристики продукции DG200 GC (трехфазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 200 экВ 200 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Рабочий объем 864.71 дюймы 14.17 л
Тип топлива Природный газ Природный газ
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Модель двигателя 6-цилиндровый, 4-тактный рядный двигатель объемом 14,2 л с электрическим зажиганием 6-цилиндровый, 4-тактный рядный двигатель объемом 14,2 л с электрическим зажиганием
Топливная система Карбюратор Карбюратор
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Степень сжатия 9.5:1 9.5:1
Диаметр цилиндра 5.31 дюймы 134.87 мм
Ход поршня 6.5 дюймы 165.1 мм
Длина 127.95 дюймы 3250 мм
Ширина 52.93 дюймы 1344.5 мм
Высота 67.37 дюймы 1711.2 мм
Масса 5756 фунты 2610.9 кг

DG200 GC (трехфазный) Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Замкнутая система восстановления охлаждающей жидкости
  • Радиатор, установленный на заводе
  • Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздушный фильтр

Топливо

  • Выключение подачи топлива (первичное и вторичное)
  • Реле низкого давления топлива
  • Проверка давления топлива
  • Природный газ или пары низкого давления
  • Соединение с нормальной трубной резьбой
  • Двойные запорные клапаны

Выхлопные газы

  • Выпускное отверстие с патрубком 3 дюйма

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Изоляционный материал класса H
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Встроенный регулятор напряжения
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Изоляционный материал класса H
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Защита класса IP23

Органы управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опора

  • Виброизоляторы (втулки)
  • Резиновые изоляторы вибрации

Электроэнергия — префикс заводского номера комплекта

  • Генератор для зарядки аккумулятора

Электрический стартер и/или предпусковая смазка

  • Кабели аккумуляторной батареи
  • Электромагнитный клапан стартера
  • Электрическая система двигателя
  • Электромагнитный клапан стартера

Регулятор

  • Электронный регулятор (нерегулируемый)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями
  • Стартер двигателя 12 В

DG200 GC (трехфазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Нагреватель аккумуляторной батареи
  • Зарядный генератор
  • Зарядное устройство 10 А для аккумуляторной батареи включено в номенклатуру UL

Общая информация

  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий
  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Установка из списка UL 2200
  • Сертификат CSA

Генератор

  • Термомагнитные или электронные АВЛК
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DG200 GC (трехфазный) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка

Кожух

Открытая генераторная установка
Кожух