DG350 GC (трехфазный)

Газовые генераторные установки DG350 GC (трехфазный)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
60 Гц
60 Гц
Номинальные показатели на природном газе
350 экВ
350 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 350кВт

В линейке генераторов Cat® с электрозажиганием для стационарного применения реализованы: возбуждение от постоянного магнита, успокоительная обмотка, асимметричный статор, регулировка напряжения с помощью контроллера EMCP, изоляция обмотки класса H с шагом 2/3.

Преимущества

До 1414кВА при падении напряжения 30%

Возможность запуска больших нагрузок подключенных электродвигателей во время отключения электропитания

Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания

Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, необходимых для получения местных разрешений

Характеристики генератора Класс H Изоляция

Высший класс обеспечивает надежность генератора

Характеристики продукции DG350 GC (трехфазный)

Частота 60 Гц 60 Гц
Номинальные показатели на природном газе 350 экВ 350 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания Сертификат о соответствии стандарту Агентства по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания
Тип топлива Природный газ Природный газ
Рабочий объем 1336.42 дюймов³ 21.9 л
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Модель двигателя Газовый двигатель объемом 21,9 л с электрическим зажиганием Газовый двигатель объемом 21,9 л с электрическим зажиганием
Степень сжатия 10.1 10.1
Топливная система Карбюратор Карбюратор
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 5.03 дюймы 128 мм
Ход поршня 5.6 дюймы 142 мм
Длина 154.4 дюймы 3923 мм
Ширина 71 дюймы 1803 мм
Высота 67.6 дюймы 1716 мм
Масса 8274 фунты 3753 кг

DG350 GC (трехфазный) Стандартное оборудование

Охлаждение

  • Замкнутая система восстановления охлаждающей жидкости
  • Антифриз на основе этиленгликоля 50/50
  • Радиатор, установленный на заводе
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения, оборудованные щитками
  • Стандартная температура окружающей среды до 50 °C (122 °F)

Впуск воздуха

  • Одноэлементный воздушный фильтр

Топливо

  • Выключение подачи топлива (первичное и вторичное)
  • Проверка давления топлива
  • Реле низкого давления топлива
  • Двойные запорные клапаны
  • Соединение с нормальной трубной резьбой
  • Природный газ или пары низкого давления

Выхлопные газы

  • Выпускное отверстие с патрубком 3 дюйма

Генератор

  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью
  • Изоляционный материал класса H
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Встроенный регулятор напряжения
  • Изоляционный материал класса H
  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Генератор с максимальной нагрузочной способностью

Органы управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Опоры

  • Виброизоляторы (втулки)
  • Резиновые изоляторы вибрации

Электрический стартер и/или предпусковая смазка

  • Электрическая система двигателя
  • Кабели аккумуляторной батареи
  • Электромагнитный клапан стартера
  • Электромагнитный клапан стартера

Электроэнергия — префикс заводского номера комплекта

  • Генератор для зарядки аккумулятора

Регулятор

  • Электронный регулятор (нерегулируемый)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки серии EMCP.4.2

Пуск/зарядка

  • Стартер двигателя 12 В
  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями

DG350 GC (трехфазный) Дополнительное оборудование

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор
  • Зарядное устройство 10 А для аккумуляторной батареи включено в номенклатуру UL
  • Нагреватель аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Общая информация

  • Установка из списка UL 2200
  • Сертификат CSA
  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Корпуса: снижающие уровень звукового воздействия, защищающие от атмосферных воздействий

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Термомагнитные или электронные АВЛК
  • Шунтовой автоматический выключатель и вспомогательный контактный выключатель
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PM)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Противоконденсатный нагреватель

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DG350 GC (трехфазный) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка

Кожух

Открытая генераторная установка
Кожух