CG132B-16 800 кВт

Газовые генераторные установки CG132B-16

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
800кВт при коэффициенте мощности 1,0
800кВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, биогаз, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, биогаз, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
43.5% / 42.6%
43.5% / 42.6%

Обзор

Газовый генератор 560‒800кВт

Семейство газовых двигателей Cat CG132B идеально подходит для использования в сложных условиях электростанции в эпоху глобальных хозяйственных связей.

Преимущества

До 25% водорода в МВС

Позволяет использовать МВС на основе природного газа. содержащие до 25 объемных % водорода.

Цифровое управление установкой

Система Total Plant and Energy Management System (TPEM) обеспечивает комплексное и гибкое цифровое управление эффективностью и рабочими характеристиками генераторной установки, что позволяет сократить затраты на планирование и установку.

Прочность

Улучшенное управление маслом в сочетании с оптимизированными цилиндрами и турбокомпрессорами задает новые стандарты в отношении долговечности и надежности.

Характеристики продукции CG132B-16

Непрерывная работа 800кВт при коэффициенте мощности 1,0 800кВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, биогаз, водородная смесь (до 25%) Природный газ, биогаз, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 800 кВт 800 кВт
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1500 / 1800 об/мин 1500 / 1800 об/мин
Модель двигателя CG132 CG132
Рабочий объем 2135.8 дюймов³ 35 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 5.2 дюймы 132 мм
Ход поршня 6.3 дюймы 160 мм
Длина 165 дюймы 4200 мм
Ширина 70 дюймы 1780 мм
Высота 85 дюймы 2150 мм
Сухая масса генераторной установки 17691 фунты 8070 кг

CG132B-16 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров
  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панели управления

  • Система TPEM (Total Plant & Energy Management— комплексное управление установкой и энергией)

Охлаждение

  • Фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя
  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Фланцы Cat на контуре SCAC

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG132B-16
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Усовершенствованная линия восстановления импульсной энергии (PEARL)/Выхлопная система низкого сопротивления

Топливная система

  • Электронный клапан подачи топлива
  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания

Генератор

  • генератор, соответствующий электросетевому кодексу
  • Реактивное падение напряжения
  • генератор близкой посадки, благодаря чему момент вращения не передается на основную раму
  • Соединения шин
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • Детекторы температуры обмотки

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG132B-16 Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки
  • Монтажная стойка

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша и Нидерланды

Узнайте результаты сравнения CG132B-16 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовые генераторные установки CG132B-16

Газовые генераторные установки CG132B-16

Газовые генераторные установки CG132B-16

Газовые генераторные установки CG132B-16

Газовые генераторные установки CG132B-16

CG132B_V16

Газовые генераторные установки CG132B-16
Газовые генераторные установки CG132B-16
Газовые генераторные установки CG132B-16
Газовые генераторные установки CG132B-16
Газовые генераторные установки CG132B-16
CG132B_V16

CHP

Новый уровень эффективности от Caterpillar | Газогенераторная установка Cat® CG132B

CHP
Новый уровень эффективности от Caterpillar | Газогенераторная установка Cat® CG132B

360 View