Дизельный генератор 3516B DGB (60 Гц) | 1640–1825 кВт

Дизельные генераторные установки 3516B DGB™ (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в основном режиме
1825 экВ
1825 экВ
Непрерывная работа
1640 экВ
1640 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Генераторная установка с динамическим смешиванием газа 1640‒1825экВ

Генераторные установки 3516B DGB (динамическое смешивание газа) предназначены для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 1640–1825 экВт при частоте 60 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Наши генераторные установки 3516B DGB обеспечивают низкий расход топлива.

Преимущества

До 70% Топливная смесь на основе природного газа

Переходная характеристика дизельного двигателя с экономичностью и низким уровнем выбросов благодаря использованию природного газа

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Характеристики продукции 3516B DGB™ (60Гц)

Номинальная мощность в основном режиме 1825 экВ 1825 экВ
Непрерывная работа 1640 экВ 1640 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–13800 В 380–13800 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Основное и непрерывное питание Основное и непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 1825 экВ 1825 экВ
Минимальная номинальная мощность 1640 экВ 1640 экВ
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 4210.64 дюймы 69 л
Степень сжатия 14.0:1 14.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™4 Adem™4
Минимальная длина 264.3 дюймы 6714 мм
Длина — максимальная 264.3 дюймы 6714 мм
Ширина – минимальная 90.1 дюймы 2288 мм
Ширина — максимальная 90.1 дюймы 2288 мм
Минимальная высота 94.1 дюймы 2391 мм
Высота — максимальная 94.1 дюймы 2391 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 33300 фунты 15135 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 33300 фунты 15135 кг

3516B DGB™ (60Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Однокомпонентный воздухоочиститель емкостного типа

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Система управления

  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar
  • 6программируемых цифровых входов
  • Органы управления:
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Функции ПЛК
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Проверка индикаторов
  • об/мин
  • Напряжение (межфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц)
  • Последовательность фаз генератора
  • Моточасы
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Регулятор (IVR) обеспечивает возможность определения 3-фазного напряжения, режим регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавление радиочастотных помех, функцию мин./макс. возбуждения.
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • 3аналоговых входа
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • EMCP 4.3
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Технология Cat Connect
  • Таймер остывания двигателя
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Кнопка аварийного останова
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Цифровые индикаторы для:
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Настраиваемые окна данных
  • Гистограмма нагрузки
  • Аварийный останов
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Низкое давление масла
  • Обмен данными:
  • Регулировка частоты вращения
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Перегрузка по току (50/51)

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки Cat ECS

Система охлаждения

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Общая информация

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Техобслуживание с правой стороны

Генераторы и навесное оборудование

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Беспорядочная намотка
  • Защита класса IP23
  • Противоконденсатный нагреватель
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Высокое напряжение:
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C (105°C для основного/ 130°C для резервного питания)
  • Низкое напряжение
  • Система изоляции класса H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания) — модели 60 Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • 6 выводов
  • Шаблонная намотка
  • Подключения шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля: — модели 60Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Детекторы температуры обмотки
  • Среднее напряжение:
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)

Регулирующая система

  • ADEM A3

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Отвод газов
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор.
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Электростартер 24В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей

3516B DGB™ (60Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Воздухозаборная система

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Одноэлементный фильтр
  • Варианты компоновки радиатора

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Внутреннее возбуждение (IE)

Панели управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Модуль разделения нагрузки
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Главная клеммная коробка генератора
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Антивандальная крышка панели
  • Контроль температуры и защита генератора
  • Пустой верхний блок
  • Кожух кабеля
  • Местный сигнализатор
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Дистанционный сигнализатор
  • Боковая расширительная коробка

Система охлаждения

  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Датчики и переключатели уровня воды

Системы картера

  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Системы вентиляции картера
  • Системы защиты картера:

Опора

  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Изоляторы системы IBC

Выхлопная система

  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Гибкие фитинги
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Фланцы
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Смещение выхлопной системы
  • Глушители
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • У-образные переходники
  • Коленчатые патрубки>

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Зарядный генератор
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядные устройства
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 А
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Аккумуляторные батареи, стойки и кабели
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Пневматические стартеры с системой управления и глушителем
  • Электростартеры
  • Крышка стартера
  • Зарядное устройство NFPA, 50А
  • Регулятор давления воздуха

Общая информация

  • Сертификат CSA
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Установка из списка UL 2200
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Silver и Gold

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4)
  • Газовый топливный фильтр

Генераторы и навесное оборудование

  • Преобразования генератора
  • Дополнительные компоненты высокого напряжения
  • Рама 2700— 6300, 6600, 6900В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рама 1600— 380, 440, 480, 600В, 3фазы, 1800об/мин, нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Генераторные установки высокого напряжения
  • Дифференциальные трансформаторы тока
  • Рама 1600— 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Рама 1600— 380, 440, 480, 600В, 3фазы, 1800об/мин, нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667
  • Воздухоочиститель генератора
  • Рамный 1800
  • Набор для нагрева отсека
  • Рама 3000— 12470, 13200, 13800В, 3фазы, 1800об/мин, шаблонная намотка (FW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг = 0,6667

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Модули насосов предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Разъемы питания

  • Шины средней стойки
  • Ввод кабеля сзади
  • Разъемы питания сзади
  • Ввод кабеля справа
  • Ввод кабеля слева
  • Группы соединения с "массой"
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Подключение питания с левой стороны

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели— оборудование низкого напряжения
  • Автоматические выключатели 2000, 2500, 3200 А, 4 полюса, соответствующие требованиям IEC
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели 1600, 2000, 2500, 3000 и 4000 А, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL
  • Автоматические выключатели 2000, 2500, 3200 A, 3 полюса, соответствующие требованиям IEC

Специальные испытания/протоколы

  • Отчет по генераторной установке
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Испытание на расход топлива
  • Анализ крутильных колебаний
  • Сертификаты сейсмической устойчивости
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Стандартное испытание двигателя
  • Сертификат OSPD

Узнайте результаты сравнения 3516B DGB™ (60Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3516B

Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид спереди слева

Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид сзади слева

Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид спереди справа

Дизельные генераторные установки 3516B
Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид спереди слева
Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид сзади слева
Дизельная генераторная установка 3516 DGB, вид спереди справа

Видео DGB

Видео DGB

360 View