Дизельная генераторная установка 3516B (50Гц) с комплектом модификации | 2000–2500кВА

Дизельные генераторные установки 3516B (50 Гц), 2500 кВА, с комплектом для модификации

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
2500 кВА
2500 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
2275 кВА
2275 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 2000–2500кВА

Наши дизельные генераторы 3516B предназначены для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они гарантируют надежную подачу мощности 2000–2500 кВ·А при 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторы Cat® обеспечивают низкий уровень потребления топлива и малый объем выбросов.
ЧЗВ
В. Соответствует ли этот генератор требованиям стандарта ISO 8528?
О. Да. Генератор 3516B, как и все генераторы Cat, был испытан в соответствии с этапами нагружения, описанными в части 5 стандарта ISO 8528.
В. Генераторы Cat легко устанавливаются?
О. Генераторы Cat могут оснащаться рядом дополнительных функций для удобной установки.
Компания Cat обладает обширным опытом в области выработки электрической энергии?
О. Компания Cat более 80 лет ведет бизнес в области стационарных и переносных устройств выработки электроэнергии. Компания поставила миллионы генераторов клиентам по всему миру.
В. Компания Cat предлагает генераторы, которые поддерживают цели по устойчивому развитию клиентов?
О. Компания Cat предлагает генераторы, работающие на различном возобновляемом топливе, включая гидрированное растительное масло, дизельное биотопливо, свалочный газ, канализационный газ и т. д.
В. Этот генератор сможет обеспечить резервное питание в жаркие летние дни?
О. Большинство генераторов Cat серии 3500 могут работать при температуре окружающей среды до 50 °C (122 °F), обеспечивая надежную подачу мощности, когда это необходимо.

Преимущества

отгружено

- С 1981 года поставлено более 200 000 двигателей. Лидер на рынке больших двигателей

Низкий расход топлива

- Оптимизированы для сокращения расхода топлива на 8%. Подтвержденное снижение расходов на эксплуатацию

моточасов наработки по всему миру

- Свыше 4 000 000 000 мото-часов наработки по всему миру. Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

- Поддержка по всему миру с более чем 1800 отделениями дилерской сети в 200 странах. Получайте обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт

Характеристики продукции 3516B (50 Гц), 2500 кВА, с комплектом для модификации

Номинальная мощность в резервном режиме 2500 кВА 2500 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 2275 кВА 2275 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 2500 кВА 2500 кВА
Минимальная номинальная мощность 2000 кВА 2000 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3516B TA, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4764.73 дюймы 78 л
Степень сжатия 15.5:1 15.5:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™3 Adem™3
Длина — максимальная 247.3 дюймы 6282 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Высота — максимальная 98.2 дюймы 2494 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 34250 фунты 15535 кг

3516B (50 Гц), 2500 кВА, с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа

Панели управления

  • 0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Низкое давление масла
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar (IVR). Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • EMCP 4.2В
  • 6программируемых цифровых входов
  • Гистограмма нагрузки
  • Кнопка аварийного останова
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Настраиваемые окна данных
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Функции ПЛК
  • Обмен данными:
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Температура охлаждающей жидкости
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Органы управления:
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Последовательность фаз генератора
  • Цифровые индикаторы для:
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Технология Cat Connect
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Таймер остывания двигателя
  • Моточасы
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • об/мин
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Перегрузка по току (50/51)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • 3аналоговых входа
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Регулировка частоты вращения
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Частота (Гц)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Проверка индикаторов

Система охлаждения

  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Общая информация

  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Правый технологический люк

Генератор и навесное оборудование

  • Низкое напряжение:
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Беспорядочная намотка
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Детекторы температуры обмотки
  • Шаблонная намотка
  • 6 выводов
  • Высокое напряжение:
  • Среднее напряжение:
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля

Регулирующая система

  • ADEM A3

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод газов
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Смазочное масло
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенная система охлаждения смазочного масла

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)

Система пуска

  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24В
  • Зарядный генератор 45 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

3516B (50 Гц), 2500 кВА, с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Система управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Модуль местной сигнализации: [ ] NFPA 110 [ ] На заказ

Двигатель (варианты)

  • Средства облегчения пуска двигателя: нагреватель воды рубашки охлаждения, 220 В 50 Гц
  • Аккумуляторы: [ ] Стандартные (1400A тока холодного пуска) [ ] Для тяжелых условий эксплуатации (2800A тока холодного пуска)
  • Электрические стартеры: [ ] Стандартные [ ] Для тяжелых условий эксплуатации
  • Воздухоочиститель: [ ] Одноэлементные воздухоочистители [ ] Двухэлементные воздухоочистители [ ] Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Глушитель: [ ] Промышленного класса
  • Зарядное устройство: [ ] 10 А [ ] 20 А [ ] 35 А

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный фильтр
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Система охлаждения

  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Возможна установка дополнительных радиаторов

Система картера

  • Система вентиляции
  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны

Генераторы

  • Повышение температуры (свыше 40 °C окружающей среды): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Клеммы питания

  • Автоматический выключатель: [ ] 2000 А [ ] 2500 А [ ] 3200 А [ ] 4000 А
  • Подключение электропитания: шина, автоматический выключатель
  • Автоматический элемент автоматического выключателя: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Выхлопная система

  • У-образные переходники
  • Модуль очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Устройства очистки выхлопных газов
  • Смещение выхлопной системы
  • Коленчатые патрубки
  • Комплекты для очистки выхлопных газов в соответствии со стандартом Tier 4
  • Гибкие фитинги
  • Шкаф-дозатор Tier 4
  • Глушители
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха

Топливная система

  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические
  • Топливный фильтр грубой очистки

Контракт на продление обслуживания (ESC)

  • Контракт на продление обслуживания (ESC): [ ] 2 года [ ] 3 года [ ] 5 лет

Общая информация

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная окраска (цвета, кроме Caterpillar Yellow, или высококачественные краски)

Генераторы и навесное оборудование

  • Преобразование генератора
  • Нагреватель
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Термостат для нагревателя
  • Воздухоочиститель генератора
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Насосы предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Разъемы питания

  • Подключение питания с левой стороны
  • Разъемы питания сзади
  • Кабели соединения с "массой" между генератором и клеммной коробкой
  • Рама 2700, 4 вывода, четыре клеммы
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Автоматические выключатели по низкому напряжению
  • Шины средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны

Специальные испытания/протоколы

  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Сертификат OSHPD
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний генератора
  • Испытание на расход топлива
  • Сертификат IBC
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов

Пуск и зарядка

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Электростартеры
  • Крышка стартера
  • Регулятор давления воздуха
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516B (50 Гц), 2500 кВА, с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3516B

3516B

3516B

3516B модифицируемая

3516B
3516B
3516B
3516B модифицируемая

360 View