CG260-16, 4500кВт

Газовые генераторные установки CG260-16

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
4500/ 4050экВ при коэффициенте мощности 1,0
4500/ 4050экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ
Природный газ
Максимальный электрический КПД
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Обзор

Дизельная генераторная установка 4500 кВт

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Характеристики продукции CG260-16

Непрерывная работа 4500/ 4050экВ при коэффициенте мощности 1,0 4500/ 4050экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ Природный газ
Максимальный электрический КПД 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 4500 экВ 4500 экВ
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1000/ 900об/мин 1000/ 900об/мин
Модель двигателя CG260-16 CG260-16
Рабочий объем 16586 дюймов³ 271.8 л
Ход поршня 12.6 дюймы 320 мм
Диаметр цилиндра 10.2 дюймы 260 мм
Воздухозабор ТП ТП
Длина 371 дюймы 9420 мм
Ширина 110 дюймы 2794 мм
Высота 133 дюймы 3390 мм
Сухая масса генераторной установки 117505 фунты 53299.4 кг

Узнайте результаты сравнения CG260-16 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CG260-16

CG260-16

360 View