Дизельный генератор C9 (60 Гц) | 180–300 кВт

Дизельные генераторные установки C9 (60Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
300 экВ
300 экВ
Минимальная номинальная мощность
180 экВ
180 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стандарт Stage IIIA ЕС, низкий расход топлива
Стандарт Stage IIIA ЕС, низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка 180–300 экВ

Дизельные генераторные установки C9 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 180–300экВ при 60Гц. Все генераторные установки C9 спроектированы в соответствии со стандартами Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ для стационарных установок аварийного питания (Tier 3) и обеспечивают низкий расход топлива.

Преимущества

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C9 (60Гц)

Максимальная номинальная мощность 300 экВ 300 экВ
Минимальная номинальная мощность 180 экВ 180 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стандарт Stage IIIA ЕС, низкий расход топлива Стандарт Stage IIIA ЕС, низкий расход топлива
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель С9 с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 6-цилиндровый
Диаметр цилиндра 4.41 дюймы 112 мм
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 537.01 дюймов³ 8.8 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением Насос-форсунки с электронно-гидравлическим управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 157 дюймы 3988 мм
Ширина — максимальная 47.5 дюймы 1207 мм
Высота — максимальная 73.5 дюймы 1867 мм

C9 (60Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром
  • Турбокомпрессор
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации с одноразовым бумажным фильтром

Панели управления

  • GCCP 1.3
  • Панель управления EMCP4.4

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)
  • Фланец для целевого применения, поставляется в разобранном виде
  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Узел питания, IP22
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Защита класса IP23
  • 12 выводов

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)
  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Смазочное масло
  • Клапаны слива масла

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия для подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор окрашены в желтый цвет Caterpillar
  • Двигатель и генератор окрашены в желтый цвет Caterpillar

C9 (60Гц) Дополнительное оборудование

Сертификаты

  • Европейский сертификат соответствия
  • Международный сертификат для СНГ

Система впуска воздуха

  • Одноэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Модернизации 4-полюсного автоматического выключателя (полностью соответствующие требованиям IEC): 400, 630, 800 и 100 А

Панели управления

  • Отображение показаний температуры масла
  • Защитные устройства панели управления: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; датчик уровня топлива

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух
  • Шумоизолирующий кожух для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Выхлопная система

  • Глушители — впускная/выпускная сторона; уровень шумоизоляции 10 или 25 дБА
  • Комплекты коленчатых патрубков диаметром 5 и 6 дюймов
  • 6-дюймовый фланец
  • Фланцевый переходник диаметром 5–6 дюймов

Топливная система

  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками

Генераторы и навесное оборудование

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы CIP, увеличенный размер, AREP

Система креплений

  • Узкое основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C9 (60Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая генераторная установка C9, вид сзади справа

Открытая генераторная установка C9, вид сзади слева

Открытая генераторная установка C9, вид спереди справа

Открытая генераторная установка C9, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая генераторная установка C9, вид сзади справа
Открытая генераторная установка C9, вид сзади слева
Открытая генераторная установка C9, вид спереди справа
Открытая генераторная установка C9, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View