Дизельный генератор 3512B (60 Гц) | 1230–1500 кВт

Дизельные генераторные установки 3512B (60 Гц) 1500 кВт, с комплектом для модификации

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1500/1400 кВт
1500/1400 кВт
Номинальная мощность в основном режиме
1360/1275 кВт
1360/1275 кВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка 1230–1500 экВ

Наши промышленные дизельные генераторы гарантируют подачу мощности от 1230 до 1500 кВт с частотой 60 Гц. Дизельные генераторные установки 3512B представляют решения, касающиеся постоянной мощности для бизнеса, а также обеспечивают подачу резервного и аварийного питания. Дизельные двигатели предназначены для режима параллельной работы генераторов и для основного электроснабжения. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторы Cat® доступны в конфигурации низкого потребления топлива и низкого уровня выбросов загрязняющих веществ.
Вопросы и ответы
. Может ли этот генератор работать на гидрированном растительном масле для достижения наших целей по обеспечению устойчивого развития?
О. Да, генератор 3512B может работать на гидрированном растительном масле для снижения уровня вредных выбросов.
В. Генератор Cat удовлетворяет требованию относительно запуска в течение 10 секунд?
О. Да, в соответствующей конфигурации наши генераторы могут запускаться в течение 10 секунд для удовлетворения потребностей в случае крайней необходимости или требований клиента.
В. Соответствует ли этот генератор требованиям стандарта ISO 8528?
О. Да. Генератор 3512B, как и все наши генераторы, прошел испытания в соответствии с этапами нагружения, описанными в части 5 стандарта ISO 8528.
В. Этот генератор шумный?
О. Мы предоставляем ряд дополнительных функций по понижению уровня шума, в том числе глушители и шумоизолирующие кожухи, для множества наших генераторов, что сокращает уровень шума в дБ(А).
В. Где можно получить запасные части для генератора Cat?
О. Запасные части доступны у дилеров Cat в более чем 200 странах по всему миру.

Преимущества

отгружено

- Генераторы Cat® представляют собой полностью интегрированные энергосистемы, которые обеспечивают постоянную мощность для центров обработки данных, медицинских учреждений или других объектов, где требуется надежное питание.

моточасов наработки по всему миру

- Лучшие в отрасли технологии создания генераторов

- Средняя эффективная мощность торможения, которая на 18% меньше, чем у других торговых марок, обеспечивает генератору Cat выдающуюся нагрузочную способность и долговечность.

ниже, чем у других производителей,

- Поддержка по всему миру с более чем 1800 отделениями дилерской сети в 200 странах. Получайте обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт

Характеристики продукции 3512B (60 Гц) 1500 кВт, с комплектом для модификации

Номинальная мощность в резервном режиме 1500/1400 кВт 1500/1400 кВт
Номинальная мощность в основном режиме 1360/1275 кВт 1360/1275 кВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 380–480В 380–480В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 1500 кВт 1500 кВт
Минимальная номинальная мощность 1230 кВт 1230 кВт
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением 3512B TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 190 мм
Рабочий объем 51.8 дюймов³ 3161.03 л
Степень сжатия 14,0:1 для станд. усл. эксплуатации; 15,5:1 для тяж. усл. эксплуатации 14,0:1 для станд. усл. эксплуатации; 15,5:1 для тяж. усл. эксплуатации
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора ADEM™ A3 ADEM™ A3
Длина — максимальная 207.8 дюймы 5279 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Высота — максимальная 94.9 дюймы 2409 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 24297 фунты 11021 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 24959 фунты 11321 кг

3512B (60 Гц) 1500 кВт, с комплектом для модификации Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Система управления

  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%

Панель управления

  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Таймер остывания двигателя
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Органы управления:
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Проверка индикаторов
  • Моточасы
  • Перегрузка по току (50/51)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Обмен данными:
  • 6 программируемых цифровых входов
  • об/мин
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Цифровые индикаторы для:
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Регулировка частоты вращения
  • Кнопка аварийного останова
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Низкое давление масла
  • EMCP 4.2В
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавление радиочастотных помех, функция мин./макс. возбуждения.
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Частота (Гц)
  • Аварийный останов
  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar (IVR)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Последовательность фаз генератора
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплектацию без радиаторов, установленного SF44CTS, поставляемых отдельно радиаторов или теплообменников)
  • Защита вентилятора и ремня
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входят в комплект установки без радиатора)

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые отверстия

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Генераторы и навесное оборудование

  • Изоляция класса H по NEMA
  • Детекторы температуры обмотки
  • Внутреннее возбуждение или возбуждение постоянным магнитом
  • Низкое напряжение
  • 6 выводов
  • Модели 60Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Беспорядочная намотка

Регулирующая система

  • Астатический регулятор Woodward 2301A

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Отвод газов
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Электростартер 24 В
  • Зарядный генератор 50 А

Общая информация

  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Техобслуживание с правой стороны

3512B (60 Гц) 1500 кВт, с комплектом для модификации Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель: с установленным одноэлементным фильтром Cat и индикатором обслуживания
  • Двухэлементные воздушные фильтры
  • Одноступенчатые воздухоочистители

Панели управления

  • Cat Connect (необходимо выбрать)
  • Модуль RTD— можно выбрать
  • Мониторинг применения по протоколу Modbus
  • Первый местный сигнализатор
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Сетевое оборудование CAN2
  • Дистанционный нестандартный сигнализатор
  • Местный дискретный пакет ввода/вывода
  • Антивандальная дверца панели

Система охлаждения

  • Варианты компоновки радиатора
  • Водяной указатель уровня
  • Информация по охлаждающей жидкости

Система управления

  • Контроль температуры генератора

Выхлопная система

  • Y-образные выпускные патрубки
  • Выпускное колено
  • Глушители
  • Гибкие фитинги
  • Фланец выхлопного воздуха и расширители

Генераторы и навесное оборудование

  • Органы управления нагревателем
  • Преобразование генератора
  • Нагреватель

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Дренажный насос предпусковой смазки с механическим приводом
  • Электрический дренажный насос предпусковой смазки
  • Смазочное масло

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний генератора
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний генератора
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Анализ крутильных колебаний
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Протокол испытаний генератора
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытание генератора на расход топлива

Общая информация

  • Устройства для проворачивания

Система картера

  • Система вентиляции
  • Системы защиты

Аккумуляторные батареи и корпус аккумуляторных батарей

  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи— 10, 20 и 35 А

Крышки силовых соединений

  • Устройства считывания напряжения и тока EMCP
  • Разъемы для подключения выключателя
  • Шины средней стойки

Автоматический выключатель — оборудование низкого напряжения

  • Разъемы питания с правой стороны
  • Автоматические выключатели с электроприводом

Система креплений

  • Низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Дисковые низкие изоляторы

Разъемы питания

  • Низкое напряжение — комплект автоматических выключателей
  • Низкое напряжение — генераторы на раме 1400 и 1600
  • Автоматические выключатели с электроприводом
  • Низкое напряжение — варианты подключения питания

Пусковая / зарядная система

  • Проводка нагревателя с водяной рубашкой охлаждения
  • Зарядное устройство, 35 А
  • Зарядное устройство, 20 А
  • Электростартеры
  • Крышка стартера
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство, 10 А
  • Электростартеры
  • Крышка стартера
  • Аккумуляторные батареи, стойки и кабели

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантия "Gold" на 36,48, 60, 120 месяцев
  • Промышленная система питания марки Cat
  • Гарантия "Silver" на 36, 48, 60, 120 месяцев
  • Гарантия "Platinum" на 24, 36, 48, 60, 120 месяцев

Узнайте результаты сравнения 3512B (60 Гц) 1500 кВт, с комплектом для модификации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3512B

Дизельные генераторные установки 3512B

Дизельные генераторные установки 3512B

Дизельные генераторные установки 3512B

Дизельные генераторные установки 3512B
Дизельные генераторные установки 3512B
Дизельные генераторные установки 3512B
Дизельные генераторные установки 3512B

360 View