Дизельный генератор GC DE400, 350–450 кВА

Дизельные генераторные установки DE400 GC (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
400 кВА
400 кВА
Минимальная номинальная мощность
400 кВА
400 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ

Обзор

Дизельная генераторная установка, 400кВА

Дизельные генераторные установки DE400 GC предназначены для резервного электроснабжения. Генераторные установки DE400 GC с дизельным двигателем C9.3 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 400кВА при 50Гц.

Преимущества

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

До 250 зарегистрированных событий

Автоматическая главная панель управления GCCP предоставляет журнал аварийных сигналов и индикаторов работы

Экономия до 21% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Характеристики продукции DE400 GC (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 400 кВА 400 кВА
Минимальная номинальная мощность 400 кВА 400 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C9.3B, рядный 6-цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель C9.3B, рядный 6-цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель
Диаметр цилиндра 4.53 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Степень сжатия 16.5:1 16.5:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора ADEM™A6 ADEM™A6
Длина — максимальная 104.8 дюймы 2662 мм
Ширина — максимальная 44 дюймы 1120 мм
Высота — максимальная 69.5 дюймы 1766 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 5070.6 фунты 2300 кг

DE400 GC (50 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • C9.3B, рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Стандартный воздушный фильтр

Управление генераторной установкой

  • GCCP 1.1

Регулятор

  • Adem A4

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

DE400 GC (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Комплект коленчатого патрубка 6"
  • Двухэлементный воздушный фильтр
  • Выпускной патрубок 5–6"
  • Глушитель для кабины
  • Комплект коленчатого патрубка 5"
  • Комплект коленчатого патрубка 6"
  • Глушитель 6" — уровень шумоизоляции 25 дБА
  • Глушитель 5" — уровень шумоизоляции 10 дБА
  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Без глушителя

Требования к генератору

  • Стандартный IP при использовании 21 на раме в сборе
  • Нагреватель

Вспомогательное напряжение питания

  • 240 В

Сертификаты

  • Сертификация для Австралии, СНГ, стран Персидского залива
  • Сертификат соответствия 13

Автоматический выключатель

  • 3-полюсный автоматический выключатель 800 А
  • Навесной замок для автоматического выключателя
  • 4-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 1250 А
  • 3-полюсный автоматический выключатель 630 А
  • 4-полюсный автоматический выключатель 800 А
  • Перегрузка посредством аварийного переключателя на автоматическом выключателе
  • Нейтральное заземление
  • 3-полюсный автоматический выключатель 1250 А
  • Вспомогательные контакты
  • Шунт выключателя

Кожух

  • Кожух Cat GC

Резервуар для хранения топлива

  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Сигнализация уровня топлива
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Топливный бак с одинарной стенкой с защитной оболочкой 01
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)

Управление генераторной установкой

  • PLG Cellular 4G E
  • Отображение показаний температуры масла
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Зарядное устройство
  • Резервный комплект (интеллектуальный нагреватель воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи)
  • PLG Cellular 4G U
  • Потенциометр регулировки напряжения
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • PLG Ethernet
  • Аккумуляторная батарея

Узнайте результаты сравнения DE400 GC (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный генератор DE400 GC, вид сзади справа

Дизельный генератор DE400 GC, вид сзади слева

Дизельный генератор DE400 GC, вид спереди справа

Дизельный генератор DE400 GC, вид спереди слева

Кожух DE400 GC, вид спереди слева

Кожух DE400 GC, вид спереди справа

Кожух DE400 GC, вид сзади справа

Кожух DE400 GC, вид сзади слева

Дизельный генератор DE400 GC, вид сзади справа
Дизельный генератор DE400 GC, вид сзади слева
Дизельный генератор DE400 GC, вид спереди справа
Дизельный генератор DE400 GC, вид спереди слева
Кожух DE400 GC, вид спереди слева
Кожух DE400 GC, вид спереди справа
Кожух DE400 GC, вид сзади справа
Кожух DE400 GC, вид сзади слева

360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели DE400 GC (50 Гц).

Начать DE400 GC (50 Гц) просмотр
close