CG260-12 3000кВт

Газовые генераторные установки CG260-12

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
3333/ 3000экВт при коэффициенте мощности 1,0
3333/ 3000экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
43.90%
43.90%

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 3000 кВт

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Преимущества

Экономия за счет 4% когенерации

Снижение расходов на владение и эксплуатацию за счет повышенной эффективности

До 25% водорода в МВС

Позволяет использовать МВС на основе природного газа. содержащие до 25 объемных % водорода.

Приблизительно 30% Низкий расход смазочного масла

Благодаря этому также снижаются расходы на техническое обслуживание и увеличиваются интервалы технического обслуживания.

Характеристики продукции CG260-12

Непрерывная работа 3333/ 3000экВт при коэффициенте мощности 1,0 3333/ 3000экВт при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, угольный газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, угольный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 43.90% 43.90%
Частота 50Гц/ 60Гц 50Гц/ 60Гц
об/мин 1000/ 900об/мин 1000/ 900об/мин
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 3333 экВт 3333 экВт
Модель двигателя CG260-12 CG260-12
Рабочий объем 12443 дюймов³ 203.9 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 10.2 дюймы 260 мм
Ход поршня 12.6 дюймы 320 мм
Длина 315 дюймы 8000 мм
Ширина 105 дюймы 2660 мм
Высота 110 дюймы 2794 мм
Сухая масса генераторной установки 89617 фунты 40649.6 кг

CG260-12 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров

Панели управления

  • TEM (комплексная электронная система управления)

Охлаждение

  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG260-12
  • Закрытая система вентиляции картера

Топливная система

  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания

Генератор

  • Соединения шин
  • Генератор близкой посадки не передает крутящий момент на основную раму
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Реактивное падение напряжения
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • Генератор, соответствующий электросетевому кодексу
  • Детекторы температуры обмотки

Пуск/зарядка

  • Запуск двигателя сжатым воздухом

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG260-12 Дополнительное оборудование

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша и Нидерланды

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения CG260-12 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CG260-12

CG260-12