Дизельная генераторная установка C15 (50Гц), соответствие китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники | 365–550кВА

Дизельные генераторные установки C15 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
550 кВА
550 кВА
Минимальная номинальная мощность
365 кВА
365 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива, Tier 2 или 3
Низкий расход топлива, Tier 2 или 3

Обзор

Дизельная генераторная установка, 365–550кВА

Дизельные генераторные установки С15 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 365–550 кВ·А при частоте 50 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Двигатели с низким расходом топлива сертифицированы Агентством по охране окружающей среды США только для стационарных установок аварийного питания (соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 или Tier 3 для внедорожного оборудования), соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage IIIA ЕС для внедорожного оборудования, и китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники China Nonroad III. Стратегия расхода топлива/уменьшения количества выбросов

Преимущества

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Оптимизация для 5% Низкий расход топлива

Увеличение времени работы между заправками топливом, уменьшение эксплуатационных расходов

Характеристики продукции C15 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования

Максимальная номинальная мощность 550 кВА 550 кВА
Минимальная номинальная мощность 365 кВА 365 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива, Tier 2 или 3 Низкий расход топлива, Tier 2 или 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C15 ATAAC, I-6 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C15 ATAAC, I-6
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6.75 дюймы 171.4 мм
Рабочий объем 927.56 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 222.7 дюймы 5656 мм
Ширина — максимальная 90 дюймы 2286 мм
Высота — максимальная 93.2 дюймы 2367 мм

C15 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования Стандартное оборудование

Пневматическая система

  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Турбокомпрессор
  • Воздухоочиститель — безъемкостный сменный бумажный фильтр

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Панель управления

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Выхлопные газы

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)
  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления

Генератор и навесное оборудование

  • Защита класса IP23
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Дополнительный генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)

Клеммы питания

  • Шина

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Клапаны слива масла

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Система креплений

  • Резиновые изоляторы вибрации

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями
  • Аккумуляторные батареи
  • Стартер на 24 В

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

C15 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Международный сертификат для СНГ

Генератор

  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Автоматические выключатели

  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Вспомогательные контакты, автоматический выключатель
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Клеммная колодка
  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование

Панели управления

  • Защитные устройства: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Отображение показаний температуры масла
  • GCCP 1.4
  • Местный сигнализатор
  • Локальный аварийный звуковой сигнал
  • Контакты без напряжения

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядные устройства
  • Негабаритные батареи
  • Зарядный генератор

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Решетки, защищающие от ударов камней
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи
  • Шумоизолирующие кожухи для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Выхлопная система

  • Впускная/выпускная сторона глушителей — уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов
  • Установленный на двигателе глушитель

Топливная система

  • Основание топливного бака с двойными стенками
  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Устройства управления топливоперекачивающей системой

Общая информация

  • Установка из списка UL 2200
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Сертификат CSA
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор с рамой LC
  • Генератор увеличенного размера с рамой LC
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Нагреватели
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание топливного бака на салазках — вместо стандартного основания

Специальное испытание/отчеты

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C15 (50 Гц), Китай, для внедорожного оборудования с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C15, вид сзади справа

C15, вид сзади слева

C15, вид спереди справа

C15, вид спереди слева

Кожух

Кожух

C15, вид сзади справа
C15, вид сзади слева
C15, вид спереди справа
C15, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View