CG170-12 1000–1125 кВт

Газовые генераторные установки CG170-12 K

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1125 экВт
1125 экВт
Тип топлива
Природный газ
Природный газ
Максимальный электрический КПД
40.90%
40.90%

Обзор

Генератор, работающий на природном газе 1000–1125 кВт

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Преимущества

До 49% Увеличенные интервалы замены масла

Низкое потребление смазочного масла и, следственно, увеличенные интервалы его замены

До 31% Экономия на техническом обслуживании

Увеличение интервалов технического обслуживания приводит к сокращение расходов на техническое обслуживание

До 1900 л/год Низкий расход смазочного масла

Благодаря этому также снижаются расходы на техническое обслуживание и увеличиваются интервалы технического обслуживания.

Характеристики продукции CG170-12 K

Непрерывная работа 1125 экВт 1125 экВт
Тип топлива Природный газ Природный газ
Максимальный электрический КПД 40.90% 40.90%
Частота 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц
об/мин 1500 или 1800 об/мин 1500 или 1800 об/мин
Модель двигателя CG170K-12 CG170K-12
Рабочий объем 3240 дюймов³ 53.1 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.7 дюймы 195 мм
Длина 235 дюймы 5970 мм
Ширина 71 дюймы 1810 мм
Высота 87 дюймы 2210 мм
Сухая масса генераторной установки 28659.8 фунты 13000 кг

CG170-12 K Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор для CG170K с подшипниками с водяным охлаждением

Панели управления

  • TEM (комплексная система управления)

Выхлопные газы

  • Система выпуска отработавших газов низкого сопротивления
  • Закрытая система вентиляции картера

Охлаждение

  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя

Топливная система

  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания
  • Электронный клапан подачи топлива
  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания

Генератор

  • Соединения шин
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • Детекторы температуры обмотки
  • Реактивное падение напряжения
  • Противоконденсатный нагреватель

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG170-12 K Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажная стойка
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Узнайте результаты сравнения CG170-12 K с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CG170-12

CG170-12