Дизельная генераторная установка 3412C (50 Гц) | 680–900 кВА

Дизельные генераторные установки 3412C (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
900 кВА
900 кВА
Минимальная номинальная мощность
680 кВА
680 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Обзор

Дизельная генераторная установка, 680–900кВА

Caterpillar занимает лидирующие позиции на рынке производства энергии благодаря системам выработки электроэнергии с непревзойденной гибкостью, возможностью расширения системы, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Принимает 100% полную нагрузку за один шаг

Может справляться с большими нагрузками без влияния на производительность

Используются новейшие контроллеры ADEM 5

Обеспечивает точное управление во всем диапазоне нагрузок

Возможность улучшения органов управления. Возможность легкой модернизации контроллеров EMCP 4.3/4.4

Характеристики продукции 3412C (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 900 кВА 900 кВА
Минимальная номинальная мощность 680 кВА 680 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648.86 дюймов³ 27.02 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос и топливопроводы Насос и топливопроводы
Тип регулятора ADEM™ A5 ADEM™ A5
Длина — максимальная 162.4 дюймы 4125 мм
Ширина – минимальная 75 дюймы 1906 мм
Ширина — максимальная 78.3 дюймы 1989 мм
Высота — максимальная 75 дюймы 1906 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 12039 фунты 5461 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 13030 фунты 5910 кг

3412C (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Панель управления

  • EMCP 4.2В
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Функции системы предоставляют следующие возможности:
  • Регулирование напряжения
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Регулировка частоты вращения
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Модуль контроля температуры генератора
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Обмен данными
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Совместима со следующими опциональными модулями:
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • 6 программируемых цифровых входов
  • Низкое давление масла
  • Дистанционный последовательный сигнализатор
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Местный сигнализатор
  • Цифровые индикаторы для:
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Последовательность фаз генератора
  • Аварийный останов
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Управление работой / автоматическим режимом / остановом
  • Моточасы
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Кнопка аварийного останова
  • Частота (Гц)
  • температура охлаждающей жидкости
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • 4 программируемых релейных выхода (форма A)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Дистанционный сигнализатор CAN
  • Перегрузка по току (50 / 51)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • об/мин
  • Функции программируемых защитных реле:

Система охлаждения

  • Радиатор со щитком (рассчитан на работу при температуре 50°С)
  • Автоматическое отключение при определенном уровне охлаждающей жидкости
  • Сливной трубопровод охлаждающей жидкости с клапаном, подводится к краю основания
  • Защита вентилятора и ремня
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали с выпускным фланцем стандарта ANSI, прокладкой, болтами и сопрягаемым приварным фланцем (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы, оканчиваются на краю основания
  • Водоотделитель

Генератор и навесное оборудование

  • 2:1 В/Гц
  • Концевая муфта основной шины
  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Изоляция классаH
  • Реактивное падение напряжения
  • Регулятор напряжения VR6
  • SR4B с самовозбуждением
  • 12 выводов
  • Повышение температуры класса F

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном, подводится к краю основания
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр
  • Отвод картерных газов, трубопровод подводится к передней части радиатора

Система креплений

  • Основание из формованной стали с линейными виброизоляторами между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумуляторная батарея со стойкой с кабелями
  • Электромагнит отключения подачи топлива
  • Стартер на 24 В

3412C (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Двухэлементные воздухоочистители
  • Воздухоочистители с открытыми элементами

Автоматические выключатели

  • Шунтовой автоматический выключатель 1600 А, 3-полюсный, не включен в номенклатуру UL, 100% от номинальной мощности, 24 В постоянного тока
  • Шунтовой автоматический выключатель 1250, 1600 А, 3-полюсный, полностью соответствует стандарту IEC, 24 В постоянного тока

Панель управления

  • Пакет контроля температуры генератора
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Первые местные сигнализаторы
  • Антивандальная дверца панели
  • Дистанционный настраиваемый сигнализатор
  • EMCP 4.3
  • Местный дискретный пакет ввода/вывода
  • Общая сигнализация / реле отключения
  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Регулятор частоты и напряжения работающего генератора (VFC)

Система охлаждения

  • Фланец воздуховода радиатора
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Европейская сертификация

  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа сквозной проводки
  • Глушители
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Комплект коленчатого патрубка

Генератор и навесное оборудование

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Нагреватель
  • Цифровой регулятор напряжения
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Основание топливного бака (1200 л)

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Зарядные устройства
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации

Регулирующая система

  • Доля нагрузки электронной части

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения 3412C (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3412C, вид спереди слева

3412C, вид спереди справа

3412C, вид сзади справа

3412C, вид сзади слева

3412C, вид спереди слева
3412C, вид спереди справа
3412C, вид сзади справа
3412C, вид сзади слева

360 View