G3512H 1515кВт

Газовые генераторные установки G3512H

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1515/1505экВ при коэффициенте мощности 1,0
1515/1505экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
44.90%
44.90%

Обзор

Газовый генератор 1061–1515кВт

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа (от природного газа до биогаза, метана угольных пластов и метано-водородных смесей), включающий в себя оборудование для комбинированного производства электроэнергии и тепла (КПТЭ), для аварийного питания и для поддержки местной электросети.

Преимущества

До 25% водорода в МВС

Позволяет использовать МВС на основе природного газа. содержащие до 25 объемных % водорода.

До 15% экономии на техническом обслуживании

Увеличение интервалов технического обслуживания приводит к сокращение расходов на техническое обслуживание

До 20% более низкий расход смазочного масла

Благодаря этому также снижаются расходы на техническое обслуживание и увеличиваются интервалы технического обслуживания

Характеристики продукции G3512H

Непрерывная работа 1515/1505экВ при коэффициенте мощности 1,0 1515/1505экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 44.90% 44.90%
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1500 об/мин 1500 об/мин
Модель двигателя G3512H G3512H
Рабочий объем 3574 дюймов³ 59 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Тип регулятора ADEM A4 ADEM A4
Длина 223 дюймы 5656 мм
Ширина 76 дюймы 1921 мм
Высота 91 дюймы 2308 мм
Сухая масса генераторной установки 31085 фунты 14100 кг

G3512H Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Установленный на оборудовании воздухоочиститель с индикатором обслуживания

Охлаждение

  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланец CAT, 2-я ступень
  • Соединение рубашки охлаждения ANSI класса150
  • Насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя

Панели управления

  • Клеммные блоки по специальному заказу

Панель управления

  • EMCP4.3

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Турбокомпрессор с охлаждением центральной секции с фланцевым выпускным патрубком Cat

Генератор

  • Высокоэффективный генератор низкого напряжения Cat, возбуждение постоянным магнитом, цифровое регулирование, защита от попадания воды класса IP23 и конструкция с шаблонной обмоткой.

Пуск/зарядка

  • Электростартер

Общая информация

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

G3512H Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажные кронштейны и трубопроводы
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Панели управления

  • Дистанционный сигнализатор

Автоматические выключатели

  • Ориентация автоматического выключателя, установленного на раме
  • 3-полюсные автоматические выключатели с номиналом 2500А в соответствии с требованиями МЭК
  • Задний автоматический выключатель
  • Автоматические выключатели Masterpact 3000A/3200A/4000A с номиналом UL-100% (только 60Гц)
  • LSI, LSI-P, LSIG, LSIG-P по долговременным параметрам

Панель управления

  • Поддерживаемые языки
  • Местоположение кожуха кабеля
  • Реле отказа двигателя
  • Дискретный модуль ввода/вывода, 12 цифровых входов, 8 реле (формаC)
  • 16/32-точечный световой сигнализатор с конфигурацией NFPA99-110/CSA282
  • Пустой верхний блок, левый/правый
  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Модуль синхронизации
  • Технология Cat Connect: Ehternet, спутниковая связь или передача данных по мобильной сети
  • Локальное/дистанционное управление с ПК
  • Расширительная коробка с правым, левым или задним креплением

Охлаждение

  • Дистанционный радиатор для контуров воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Нагреватель рубашки охлаждения 220В (50Гц), 240В (60Гц), 480В (60Гц)

Выхлопные газы

  • Гибкий фитинг [305x305мм (12 х12дюймов)] с 12-болтовыми фланцами
  • Искрогасящий глушитель с соединительным фланцем 406мм (16дюймов)
  • Расширитель выхлопного воздуха [250–329мм (10–12 дюймов)]
  • Фланец 305мм (12дюймов)
  • Варианты глушителей
  • Выпускной коленчатый патрубок

Топливная система

  • Соединители газопровода 1/2" NPT
  • Датчики давления газового анализатора 3,0–100кПа изб., 4–20мА
  • Топливный фильтр
  • Регуляторы снижения подачи газа

Общая информация

  • Цифровое средство диагностики
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Генератор

  • Воздушный фильтр генератора
  • Ручное регулирование напряжения
  • Коробка кабельного ввода
  • Система контроля RTD
  • Детекторы температуры подшипников

Регулирующая система

  • Входной сигнал скорости ADEM A4 4–20мА (0–5В)

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями
  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 20А, 24В пост. тока
  • Зарядный генератор 45A, 24В (требуются насосы с приводом от двигателя)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Соответствие электросетевому кодексу

  • 60 Гц: США
  • 50 Гц: стандарт в Германии, Великобритании, Бельгии, Румынии, Италии, Ирландии, Польше, Нидерландах, Испании, Франции и Европе

Узнайте результаты сравнения G3512H с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовая открытая генераторная установка G3512H 50 Гц, вид сзади справа

Газовая открытая генераторная установка G3512H 50 Гц, вид сзади слева

Газовая открытая генераторная установка G3512H 50 Гц, вид спереди слева

Газовая открытая генераторная установка G3512H 50 Гц, вид спереди справа

Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид сзади справа

Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид сзади слева

Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид спереди слева

Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид спереди справа

Газовая открытая генераторная установка G3512H 50 Гц, вид сзади справа
Газовая открытая генераторная установка G3512H 50 Гц, вид сзади слева
Газовая открытая генераторная установка G3512H 50 Гц, вид спереди слева
Газовая открытая генераторная установка G3512H 50 Гц, вид спереди справа
Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид сзади справа
Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид сзади слева
Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид спереди слева
Газовая открытая генераторная установка G3512H 60 Гц, вид спереди справа

CHP

Газогенераторная установка G3500H

CHP
Газогенераторная установка G3500H

360 View
360 View