Дизельная генераторная установка C1.1 (50Гц) | 6,8–9,5кВА

Дизельные генераторные установки C1.1 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
9,5 кВА
9,5 кВА
Минимальная номинальная мощность
6,8 кВА
6,8 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 6,8–9,5кВА

Дизельные генераторные установки C1.1 соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 6,8–9,5 кВА с частотой 50 Гц. Все генераторные установки C1.1 отвечают требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту R96/EUIIIa.

Преимущества

Свыше 1000 часов Время работы в непрерывном режиме

Удаленное подключение 24/7/365 Мониторинг

Генераторная установка с технологией Cat Connect обеспечивает постоянную готовность к запуску и заявленную производительность

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Характеристики продукции C1.1 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 9,5 кВА 9,5 кВА
Минимальная номинальная мощность 6,8 кВА 6,8 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 110–415 В 110–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя C1.1, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C1.1, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.1 л
Степень сжатия 23.0:1 23.0:1
Воздухозабор Без турбонаддува Без турбонаддува
Топливная система Непрямой впрыск топлива Непрямой впрыск топлива
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 55.1 дюймы 1400 мм
Ширина — максимальная 24.4 дюймы 620 мм
Высота — максимальная 39.2 дюймы 996 мм

C1.1 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панель управления

  • Панель управления GCCP1.3

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • 12 выводов
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Защита класса IP23
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

Регулирующая система

  • Механическая система регулирования

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Антивибрационные крепления
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов охлаждающей жидкости
  • Стандартное основание на салазках

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

C1.1 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Опции для генератора

  • Береговая защита изоляции

Сертификаты

  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE
  • Международный сертификат для СНГ

Автоматические выключатели

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок

Панель управления

  • Зарядное устройство
  • Аварийный останов с помощью ключа

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Единая точка подъема кожуха
  • Шумоизолирующий кожух (гальванизированный)

Топливная система

  • Предупреждение о низком уровне топлива

Общая информация

  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Решетка защиты радиатора от ударов камней

Варианты монтажа

  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Снятие промышленного глушителя
  • Комплект для установки глушителя

Специальные испытания и осмотр

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Узнайте результаты сравнения C1.1 (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Кожух

Генераторная установка C1.1, вид сзади слева

Генераторная установка C1.1, вид сзади справа

Генераторная установка C1.1, вид спереди справа

Генераторная установка C1.1, вид сзади слева

Кожух

Кожух
Генераторная установка C1.1, вид сзади слева
Генераторная установка C1.1, вид сзади справа
Генераторная установка C1.1, вид спереди справа
Генераторная установка C1.1, вид сзади слева
Кожух

360 View
360 View