G3512 1000кВт

Газовые генераторные установки G3512 с быстрым откликом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность резервной газовой установки
1000экВ при коэф. мощности 0,8
1000экВ при коэф. мощности 0,8
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США для стационарных генераторных установок неаварийного питания
Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США для стационарных генераторных установок неаварийного питания

Обзор

Генератор, работающий на природном газе, 700‒1000кВт

Компания Caterpillar лидирует на рынке производства электроэнергии, предлагая генераторные установки с быстрым откликом, непревзойденной производительностью, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Соответствует UL2200 Сертификаты

Сертифицирована Агентством по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания, UL2200, UL1446 и др.

Готовность к работе 7 Секунды

Соответствует ведущим отраслевым стандартам, таким как NFPA110 уровень1 тип10

Готовность к приемке\ 100% большой нагрузки

Способность принять всю нагрузку системы в случае чрезвычайной ситуации

Характеристики продукции G3512 с быстрым откликом

Номинальная мощность резервной газовой установки 1000экВ при коэф. мощности 0,8 1000экВ при коэф. мощности 0,8
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 5%) Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США для стационарных генераторных установок неаварийного питания Имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США для стационарных генераторных установок неаварийного питания
об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин
Частота 60 Гц 60 Гц
Степень сжатия 9.7 9.7
Рабочий объем 3173 дюймов³ 52 л
Модель двигателя G3512 G3512
Рабочий объем 3173 дюймов³ 52 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Длина 205.7 дюймы 5224 мм
Ширина 90 дюймы 2286 мм
Высота 99.4 дюймы 2525 мм
Масса 27500 фунты 12500 кг

G3512 с быстрым откликом Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Двойные воздухоочистители по (1 с каждой стороны), с индикатором обслуживания

Панель управления

  • Cat ECS 100

Система охлаждения

  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя наддувного воздуха с отдельным контуром

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Насосы кожуха водяного охлаждения и SCAC с приводом от двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Гнездо LH или RG, если не выбран радиатор

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.
  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat

Топливо

  • Управление соотношением компонентов топливной смеси с учетом показаний датчика оксидов азота (NOx)
  • Природный газ: 800–1000брит.тепл.ед./стандартныйкуб.фут, метановое число 70–100
  • Газовый тракт: NFPA37 и CSA B149.3
  • Давление топлива на впуске от 0,5 до 5 фунтов на кв. дюйм

Топливная система

  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Электронный гидрораспределитель, установленный на двигателе
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24В пост. тока для пуска (ETR)
  • Регулятор давления газа

Общая информация

  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Каталог запасных частей
  • Маркировка "Только для стационарных установок" в соответствии с правилами SI для внедорожного передвижного оборудования Агентства по защите окружающей среды США
  • Техобслуживание с правой стороны
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

Смазка

  • Масляный фильтр с картриджем
  • Шестеренчатый насос системы смазки

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • Электростартер
  • Аккумуляторные батареи со стойкой и кабелями
  • Стартеры 24 В пост. тока

Генератор

  • Изоляция класса H по NEMA
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • SR5
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с функцией реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех и функцией мин./макс. возбуждения
  • Детекторы температуры обмотки

Система зажигания

  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)
  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)

Управление

  • Регулятор частоты вращения ADEM A4 с входящим сигналом частоты вращения от 4 до 20 мА (0–5 В)

G3512 с быстрым откликом Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Монтажные кронштейны и трубопроводы
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Панель управления

  • Локальная система контроля через ПК
  • Реле отказа двигателя
  • Дистанционное управление с ПК
  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Дистанционный сигнализатор

Охлаждение

  • Дистанционный радиатор для контуров воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC), датчик уровня входит в комплект поставки, но поставляется неподключенным
  • Входные и выходные соединения
  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой

Автоматические выключатели

  • 2000A, 3 полюса, автоматические выключатели Masterpact, полностью соответствующие требованиям UL
  • Монтаж на раму
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4-й цифровой тип
  • С правым, левым, задним креплением
  • 1600A, 2000А, 3 полюса, автоматические выключатели на R-образной раме, полностью соответствующие требованиям UL
  • 100% от номинальной мощности, 3-полюсные, (UL/CSA/IEC), 5-значное номинальное значение
  • 3-полюсные (согласно IEC 947-2)
  • 1200A, 3 полюса, автоматические выключатели на Р-образной раме, полностью соответствующие требованиям UL

Выхлопные газы

  • Фланец 305мм (12дюймов)
  • Гибкие фитинги
  • Уровень шумоизоляции 18 и 25дБА
  • Глушитель 305мм (12дюймов)
  • Глушитель 305мм (12дюйма) с искрогасителем
  • Коленчатый патрубок 305мм (12дюймов)

Топливная система

  • Датчики давления газового анализатора 3, 0–100кПа изб., 4–20мА

Общая информация

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная краска на заказ
  • Цифровое средство диагностики
  • Комплект инструментов

Генератор

  • Воздушный фильтр генератора
  • Шины европейского стандарта
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Коробка кабельного ввода
  • Детекторы температуры подшипников

Пуск/зарядка

  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 20А, 24В пост. тока
  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Зарядный генератор 45A, 24В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 60 Гц: США

Узнайте результаты сравнения G3512 с быстрым откликом с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовая генераторная установка G3512

Газовая генераторная установка G3512

Газовая генераторная установка G3512

Газовая генераторная установка G3512

Газовая генераторная установка G3512
Газовая генераторная установка G3512
Газовая генераторная установка G3512
Газовая генераторная установка G3512

360 View