Дизельный генератор 3516E (60 Гц) | 2500–3000 кВт

Дизельные генераторные установки 3516E (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
3000 экВ
3000 экВ
Номинальная мощность в основном режиме
2725 экВ
2725 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Tier 2
Tier 2

Обзор

Дизельная генераторная установка, 2725–3000 экВ

Дизельные генераторные установки 3516E обеспечивают резервное и основное электроснабжение и соответствуют вашим стандартам по электроснабжению. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 2725–3000 экВт при частоте 60 Гц. Каждая генераторная установка соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторная установка имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания (Tier2).

Преимущества

Экономия до 11% площади установки

Требуется меньше пространства для установки

Масса до 31% меньше

Требуется меньшее количество структурных опор

Полная мощность до 55 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции 3516E (60 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 3000 экВ 3000 экВ
Номинальная мощность в основном режиме 2725 экВ 2725 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Tier 2 Tier 2
Напряжение 416–13800В 416–13800В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим Резервный режим, обеспечение работ критической важности, основной режим
Максимальная номинальная мощность 3000 экВ 3000 экВ
Минимальная номинальная мощность 2725 экВ 2725 экВ
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3516E, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3516E, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.47 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78.1 л
Степень сжатия 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1
Воздухозабор ATAAC ATAAC
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™ A5 Adem™ A5
Длина — максимальная 302.4 дюймы 7678 мм
Ширина — максимальная 113.2 дюймы 2874 мм
Высота — максимальная 143.3 дюймы 3639 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 44930 фунты 20380 кг

3516E (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания
  • Воздухоочиститель

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливоподкачивающий насос

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Клеммы питания

  • Шина

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор

Панель управления

  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Кнопка аварийного останова
  • Регулировка частоты вращения
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Последовательность фаз генератора
  • Освещение приборной панели
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Таймер остывания двигателя
  • Обмен данными:
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Контроллер Cat ECS включает:
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Частота (Гц)
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Cat ECS 100
  • Проверка индикаторов
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Моточасы
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • Низкое давление масла
  • Органы управления:
  • Цифровые индикаторы для:
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Функции программируемых защитных реле:

Система охлаждения

  • Защита вентилятора и ремня
  • Система последовательного водяного охлаждения с рубашкой
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Генераторы и навесное оборудование

  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Шаблонная намотка
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • 6 выводов
  • Детекторы температуры обмотки
  • Правая боковая удлинительная клеммная коробка, соединения шин, установленные в верхней части, ввод кабеля снизу

Регулирующая система

  • ADEM III

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Отвод газов
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Смазочное масло

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Пусковая / зарядная система

  • Зарядный генератор 45 А
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Электростартер 24В

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

3516E (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Защита воздухозаборника
  • Выносные штуцеры впуска воздуха
  • Воздухоочистители для тяжелых условий эксплуатации
  • Двухэлементные воздухоочистители

Автоматические выключатели

  • 2000, 2500, 3200 и 4000 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Жгуты проводов автоматических выключателей
  • Разъемы выключателей Masterpact
  • Разъемы выключателей на P-образной раме
  • Автоматические выключатели 2000, 2500, 3200, 4000 и 5000 A, 3 полюса, соответствующие требованиям IEC
  • Соединения шин
  • Разъемы выключателей на R-образной раме
  • Варианты ввода кабеля
  • Автоматические выключатели 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 и 5000 A, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL
  • Дополнительные соединения шин питания

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Панель управления

  • Переключатель повышения/понижения напряжения
  • Мониторинг ПК (дистанционный и локальный)
  • Контроль температуры генератора
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Модули сигнализаторов
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Антивандальная дверца панели
  • Вспомогательный блок
  • Функции пользовательского интерфейса
  • Уровень
  • Поддерживаемые языки
  • Функции модуля разделения нагрузки
  • Монтажные приспособления — зажимы внешней коробки

Система охлаждения

  • Опциональные радиаторы со змеевиком
  • Опциональные радиаторы системы ATAAC
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Расширительный бак

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • У-образные переходники
  • Коленчатые патрубки
  • Глушители
  • Фланцы
  • Фланцы и патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Двусторонние топливные фильтры
  • Топливные фильтры грубой очистки

Генераторы и навесное оборудование

  • Дифференциальные трансформаторы тока – класса 8,7 и 15 кВ
  • Воздухоочистители генератора

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Ручной насос предпусковой смазки
  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Регулятор уровня масла
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы сейсмических колебаний NORAD — система IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Рама 2700 и 3000
  • Группы соединения с "массой"

Специальные испытания/протоколы

  • Испытание на расход топлива
  • Анализ крутильных колебаний
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификаты IBC
  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Протокол испытаний генераторной установки
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • Зарядные устройства аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Крышка стартера
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Электростартеры
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Регулятор давления воздуха

Общая информация

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная цветовая схема

Узнайте результаты сравнения 3516E (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3516E 3000 экВ

3516E 3000 экВ

3516E 3000 экВ

3516E 3000 экВ

3516E 3000 экВ
3516E 3000 экВ
3516E 3000 экВ
3516E 3000 экВ

3516E 60 Гц 3000 экВ

3516E 60 Гц 3000 экВ

360 View