Дизельный генератор 3512C (60 Гц) | 1750 кВт

Дизельные генераторные установки 3512C (1750 экВ, 60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
1750 экВ
1750 экВ
Номинальная мощность в основном режиме
1600 экВ
1600 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 2
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 2

Обзор

Дизельная генераторная установка 1750 экВ

Наши дизельные генераторные установки 3512C созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1750 экВ при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки имеют сертификат Агентства по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания (стандарты на выбросы загрязняющих веществ эквивалентны стандартам Tier 2 для внедорожного оборудования)

Преимущества

Свыше 4,000,000,000 моточасов наработки по всему миру

Проверенная работа при использовании в тяжелых условиях

Свыше 200,000 отгружено

Лидер на рынке больших двигателей с 1981 года

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции 3512C (1750 экВ, 60 Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 1750 экВ 1750 экВ
Номинальная мощность в основном режиме 1600 экВ 1600 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 2 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 2
Напряжение 380–13800 В 380–13800 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, для обеспечения работ критической важности Резервный режим, для обеспечения работ критической важности
Максимальная номинальная мощность 1750 экВ 1750 экВ
Минимальная номинальная мощность 1600 экВ 1600 экВ
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель 3512C с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель 3512C с водяным охлаждением и промежуточным охладителем наддувного воздуха, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 3574 дюймов³ 58.6 л
Степень сжатия 14.7:1 14.7:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора ADEM™ A3 ADEM™ A3
Минимальная длина 231.3 дюймы 5875 мм
Длина — максимальная 231.3 дюймы 6875 мм
Ширина – минимальная 89.7 дюймы 2279 мм
Ширина — максимальная 89.7 дюймы 2279 мм
Минимальная высота 104.4 дюймы 2652 мм
Высота — максимальная 104.4 дюймы 2652 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 31837 фунты 14441 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 31837 фунты 14441 кг

3512C (1750 экВ, 60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель одноэлементный емкостного типа с индикатором обслуживания

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23

Клеммы питания

  • Шина

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки Cat ECS

Система управления

  • Комплектация генераторных установок включает регулятор напряжения Caterpillar (IVR). Встроенный регулятор напряжения с реактивного падения напряжения, возможностью определения 3-фазного напряжения, режимами регулирования реактивной мощности (кВАр)/коэффициента мощности, подавлением радиочастотных помех, функцией мин./макс. возбуждения. Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Кнопка аварийного останова
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.)
  • Cat ECS 100
  • Функции ПЛК
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • Функции программируемых защитных реле:
  • об/мин
  • Частота (Гц)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Проверка индикаторов
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Аварийный останов
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Таймер остывания двигателя
  • Регулировка частоты вращения
  • Последовательность фаз генератора
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова:
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-2%
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Низкое давление масла
  • Технология Cat Connect
  • Цифровые индикаторы для:
  • Обмен данными
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Управление сетью постоянного тока (24В)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Гистограмма нагрузки
  • Органы управления:
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Настраиваемые окна данных
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Перегрузка по току (50/51)
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Напряжение пост. тока, вольт

Регулирующая система

  • ADEM III

Система охлаждения

  • Система SCAC
  • Защита вентилятора и ремня
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы (не входит в комплект без радиатора, установленного SF44CTS)
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости (не входят в комплект установки без радиатора)
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Генераторы и навесное оборудование

  • Беспорядочная намотка
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Высокое напряжение
  • Шесть выводов
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного/130 °C для резервного питания)
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Детекторы температуры обмотки
  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Шаблонная намотка
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Низкое напряжение:
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Среднее напряжение:

Литература

  • Каталог запасных частей

Система смазки

  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Отвод газов
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла

Система креплений

  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 45 А
  • Электростартер 24В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Правый технологический люк
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00
  • Краска: Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет

3512C (1750 экВ, 60 Гц) Дополнительное оборудование

Панели управления

  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Модуль разделения нагрузки
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Контроль температуры и защита генератора

Выхлопные газы

  • Глушители выхлопной трубы

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Одноэлементный фильтр

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Система охлаждения

  • Установлены стандартные радиаторы
  • Установлены стандартные радиаторы системы ATAAC
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Возможна установка дополнительных радиаторов

Выхлопная система

  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • У-образные переходники
  • Глушители

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Пуск/зарядка

  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор
  • Зарядные устройства
  • Негабаритные батареи
  • Пневматический стартер с системой управления и глушителем
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Генераторы и навесное оборудование

  • Рамы 1400, 1600, 2700
  • Нагреватель
  • Комплекты для перенастройки генератора с внутреннего возбуждения на возбуждение постоянным магнитом
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 15 кВ
  • Беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение, 6 выводов, шаг 0,6667
  • Воздухоочиститель генератора
  • Низкое напряжение: 380, 440/480 В, 3 фазы, 1800 об/мин
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7 кВ

Контрольно-измерительное оборудование

  • Проводка без датчиков цилиндров
  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Слив масла
  • Смазочное масло в стандартном поддоне
  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки

Общая информация

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификат CSA
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Установка из списка UL 2200
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий

Защита картера двигателя

  • Система вентиляции картера
  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Без предохранительных разрывных клапанов в картере
  • Предохранительные разрывные клапаны

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC
  • Дисковые, низкие изоляторы

Опора

  • Изоляторы системы IBC
  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний

Разъемы питания

  • Автоматические выключатели 1600, 2000, 2500, 3000 и 4000 A, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL
  • Группы соединения с "массой"
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Разъемы питания с правой стороны
  • Разъемы питания сзади
  • Подключение питания с левой стороны
  • Шесть выводов, вариант с шестью клеммами
  • Автоматические выключатели 2000, 2500, 3200 A, 3 полюса, соответствующие требованиям IEC
  • Шины средней стойки
  • 2000, 2500 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Ввод кабеля справа

Специальные испытания/протоколы

  • Испытание на расход топлива
  • Протокол испытаний генератора
  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификат CSA
  • Испытание генератора на расход топлива
  • Анализ крутильных колебаний
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Регулятор давления воздуха
  • Зарядное устройство, 10 А
  • Пневматический стартер
  • Зарядное устройство, 35 А
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Крышка стартера
  • Устройство для проворачивания двигателя
  • Аккумуляторные батареи, стойки и кабели:
  • Электростартеры

Узнайте результаты сравнения 3512C (1750 экВ, 60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Монтируемая заподлицо генераторная установка 3512C 50 Гц, вид сзади справа

Монтируемая заподлицо генераторная установка 3512C 50 Гц, вид сзади слева

Монтируемая заподлицо генераторная установка 3512C 50Гц, вид спереди слева

Монтируемая заподлицо генераторная установка 3512C 50 Гц, вид спереди справа

Монтируемая заподлицо генераторная установка 3512C 50 Гц, вид сзади справа
Монтируемая заподлицо генераторная установка 3512C 50 Гц, вид сзади слева
Монтируемая заподлицо генераторная установка 3512C 50Гц, вид спереди слева
Монтируемая заподлицо генераторная установка 3512C 50 Гц, вид спереди справа

3512C 60Гц 1750экВ

3512C 60Гц 1750экВ

360 View