CG260-16 4000кВт

Газовые генераторные установки CG260-16

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
4300/ 4000экВ при коэффициенте мощности 1,0
4300/ 4000экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива
Природный газ, биогаз, угольный газ, попутный газ, синтетический газ, водородная смесь (до 25%)
Природный газ, биогаз, угольный газ, попутный газ, синтетический газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Обзор

Газогенераторная установка, 4000 кВт

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Преимущества

Экономия за счет 9% когенерации

Снижение расходов на владение и эксплуатацию за счет повышенной эффективности

До 25% водорода в МВС

Позволяет использовать МВС на основе природного газа. содержащие до 25 объемных % водорода.

Приблизительно 30% Низкий расход смазочного масла

Благодаря этому также снижаются расходы на техническое обслуживание и увеличиваются интервалы технического обслуживания.

Характеристики продукции CG260-16

Непрерывная работа 4300/ 4000экВ при коэффициенте мощности 1,0 4300/ 4000экВ при коэффициенте мощности 1,0
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ, попутный газ, синтетический газ, водородная смесь (до 25%) Природный газ, биогаз, угольный газ, попутный газ, синтетический газ, водородная смесь (до 25%)
Максимальный электрический КПД 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 4500 экВ 4500 экВ
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1000/ 900об/мин 1000/ 900об/мин
Модель двигателя CG260-16 CG260-16
Рабочий объем 16586 дюймов³ 271.8 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 10.2 дюймы 260 мм
Ход поршня 12.6 дюймы 320 мм
Длина 371 дюймы 9420 мм
Ширина 110 дюймы 2794 мм
Высота 133 дюймы 3390 мм
Сухая масса генераторной установки 117505 фунты 53299.4 кг

CG260-16 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Одноэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания
  • Турбокомпрессор с подшипниками с водяным охлаждением для всех цилиндров

Панели управления

  • TEM (комплексная электронная система управления)

Охлаждение

  • фланцевые соединения для входных и выходных отверстий JW
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Электрический насос для воды рубашки охлаждения и охлаждающей жидкости промежуточного охладителя

Выхлопные газы

  • Турбокомпрессор с перепускным клапаном выхлопных газов для генератора CG260-16
  • Закрытая система вентиляции картера

Топливная система

  • Электронный клапан подачи топлива
  • Независимо управляемый мониторинг цилиндра и системы зажигания
  • Свечи зажигания предварительной камеры сгорания

Генератор

  • Соединения шин
  • Генератор близкой посадки не передает крутящий момент на основную раму
  • Реактивное падение напряжения
  • 3-фазная регистрация и система управления кВАР/коэффициент мощности
  • Генератор, соответствующий электросетевому кодексу
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Детекторы температуры обмотки

Пуск/зарядка

  • Запуск двигателя сжатым воздухом

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток

CG260-16 Дополнительное оборудование

Охлаждение

  • Платформа комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 50 Гц: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия, Польша и Нидерланды

Узнайте результаты сравнения CG260-16 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

CG260-16

CG260-16

360 View