Дизельная генераторная установка C18 (60Гц) Tier 4 | 455–500кВт

Дизельные генераторные установки C18 (60 Гц), Tier 4

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
500 экВ
500 экВ
Минимальная номинальная мощность
455 экВ
455 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США

Обзор

Дизельная генераторная установка 455–500 экВ

Дизельные генераторные установки С18 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Установка обеспечивает надежную подачу мощности 455–500 экВт при частоте 60 Гц, соответствует требованиям стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Двигатели сертифицированы на соответствие требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США.

Преимущества

Более 15% кВт/м2

До 55% снижение уровня выбросов

Требуется меньше пространства для установки

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Характеристики продукции C18 (60 Гц), Tier 4

Максимальная номинальная мощность 500 экВ 500 экВ
Минимальная номинальная мощность 455 экВ 455 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США Стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
Напряжение 480 В 480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6
Диаметр цилиндра 1455.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.4 дюймов³ 18.1 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4

C18 (60 Гц), Tier 4 Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Выхлопная система

  • Выпускной коллектор сухого типа

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Топливная система

  • Охладитель топлива
  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления

Клеммы питания

  • Шина

Система смазки

  • Масляный фильтр и щуп
  • Смазочное масло
  • Сливные маслопроводы с клапаном, подводятся к краю основания
  • Отвод картерных газов, трубопровод подводится к передней части радиатора
  • Маслоохладитель

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки GCCP

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Система защиты

  • Защитное отключение при: высокой температуре воды, превышении максимально допустимой частоты вращения, низком давлении масла

Система охлаждения

  • Термостаты и корпус, температура полного открытия 92 °С (198 °F)
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный
  • Линия слива охлаждающей жидкости с клапаном, оканчивается на краю основания
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор, 24 В, 45 А
  • Электростартер 24В
  • Стартер на 24 В
  • Аккумуляторные батареи

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Краска — желтый цвет Caterpillar
  • Комплект руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию и отсек для хранения руководства
  • Каталог запасных частей
  • Виброгаситель

Система управления

  • Местный сигнализатор
  • Программируемый вход/ выход: 2 программируемых цифровых входа, 2 программируемых релейных выхода (форма A), 2 программируемых релейных выхода (форма C)
  • Наклейка "Suitable for use as service equipment" (Подходит для использования в качестве сервисного оборудования)
  • Разделительная пластина
  • Место для установки панели управления
  • Место для монтажа блока автоматических выключателей
  • Опциональный внешний аналоговый вход
  • Дистанционные сигнализаторы
  • GCCP 1.2
  • Обмен данными: клиентский канал данных (протокол RS485 Modbus RTu), канал данных модуля последовательного сигнализатора для локального и дистанционного сигнализатора IVR, встроенный регулятор напряжения (цифровой), модуль возбуждения EM10
  • Средства управления: управление работой / автоматическим режимом / остановом, регулировка частоты вращения, регулировка напряжения, цикл запуска двигателя, кнопка аварийного останова
  • Цифровые индикаторы: об/мин, напряжение постоянного тока в вольтах, моточасы, давление масла (в фунтах на кв. дюйм, кПа или бар), температура охлаждающей жидкости (°C или °F), напряжение в вольтах (междуфазное и фаза-нейтраль), частота (Гц), сила тока в амперах (на фазу и средняя), коэффициент мощности (на фазу и средний), кВт (на фазу и средняя), кВА (на фазу и средняя), кВАр (на фазу и средняя), кВт/ч (общее), кВАр/ч (общее)
  • Функции программируемых защитных реле: последовательность фаз генератора, повышенное/пониженное напряжение (27/59), повышенная/пониженная частота (81 повыш./пониж.), перегрузка по току (50/51)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова: низкий уровень давления масла, высокая температура охлаждающей жидкости, превышение максимально допустимой частоты вращения, аварийный останов, отказ при запуске (превышение времени запуска), низкая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Опции панели управления: пылезащищенная панель управления, контакт без напряжения, сервер устройства, реле защиты от замыканий на землю

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Генератор и навесное оборудование

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Бесщеточный генератор с самовозбуждением, шаг 2/3, беспорядочная намотка.
  • Изоляция класса H и повышение температуры
  • Генератор AREP
  • Генераторы CIP
  • Защита класса IP23
  • Узел питания, IP22, ввод кабеля снизу

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздушный фильтр
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Воздухоочиститель, одноэлементный

Расширенное техническое обслуживание

  • Программа технического обслуживания Silver, Gold и Platinum

Автоматические выключатели

  • 3-полюсные, 100% от номинальной мощности

C18 (60 Гц), Tier 4 Дополнительное оборудование

Система управления

  • Реле защиты от замыканий на землю
  • Пылезащищенная панель управления
  • Место для монтажа блока автоматических выключателей
  • Контакт без напряжения
  • Сервер устройства
  • Разделительная пластина
  • Дистанционные сигнализаторы
  • GCCP 1.5
  • Местный сигнализатор
  • Кнопка дистанционного аварийного останова
  • Опциональный внешний аналоговый вход
  • Держатель панели управления

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Генераторы и навесное оборудование

  • Генератор AREP
  • Генераторы CIP
  • Нагреватель
  • Крепление генератора и пластина воздуховода

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздушный фильтр
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Сертификаты

  • Сертификат соответствия
  • Сертификация на устойчивость к ветровой нагрузке IBC

Автоматические выключатели

  • Одиночный автоматический выключатель с электроприводом
  • Нейтральные клеммные колодки
  • Кабели питания
  • Двойные выключатели, первый автоматический выключатель (CB2) LS/I, установленный на оборудовании
  • Трансформаторы тока
  • Одиночные автоматические выключатели, установленные на оборудование
  • Два выключателя, первый автоматический выключатель (CB1) LS/I, установленный на оборудовании
  • Вспомогательные контакты

Система охлаждения

  • Защита системы доочистки выхлопных газов
  • Стандартный радиатор

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи

Выхлопная система

  • Комплекты фланцев
  • Гибкие выхлопные патрубки

Топливная система

  • Бак вместимостью 660 галлонов с основанием

Вспомогательное оборудование генератора

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)

Система креплений

  • Стандартная ширина основания
  • Емкость для сбора утечки объемом 5 галлонов
  • Опциональный кожух автоматического выключателя
  • Клапан защиты от переполнения
  • Заливная горловина топливного бака с замком

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Блок управления электроэнергией собственных нужд
  • Зарядное устройство для двух аккумуляторных батарей, 10 А

ИСПЫТАНИЯ

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Заводское испытание продолжительностью 4 часа (незасвидетельствованное)
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний генератора

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C18 (60 Гц), Tier 4 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18 60 Гц Tier 4, вид сзади справа

C18 60 Гц Tier 4, вид сзади слева

C18 60 Гц Tier 4, вид спереди слева

C18 60 Гц Tier 4, вид сзади спереди

C18 60 Гц Tier 4, вид сзади справа
C18 60 Гц Tier 4, вид сзади слева
C18 60 Гц Tier 4, вид спереди слева
C18 60 Гц Tier 4, вид сзади спереди

360 View
360 View