C32 910–1500 кВА

Дизельные генераторные установки C32 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1500 кВА
1500 кВА
Минимальная номинальная мощность
910 кВА
910 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов

Обзор

Дизельная генераторная установка, 910–1500 кВА

Наши дизельные генераторные установки C32 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 910–1500 кВА при 50Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Наши генераторные установки C32 созданы, чтобы отвечать самым строгим требованиям к электроснабжению, и эти требования могут быть установлены вами.

Преимущества

Экономия до 8% площади установки

Требуется меньше пространства для установки

Массы 31% менее

Требуется меньшее количество структурных опор

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции C32 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 1500 кВА 1500 кВА
Минимальная номинальная мощность 910 кВА 910 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов Низкий удельный расход топлива/уровень выбросов
Напряжение 400–3300 В 400–3300 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164 дюймы 4165 мм
Длина — максимальная 176.6 дюймы 4485 мм
Ширина – минимальная 66.3 дюймы 1684 мм
Ширина — максимальная 87.8 дюймы 2228 мм
Минимальная высота 85.1 дюймы 2162 мм
Высота — максимальная 86.4 дюймы 2194 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 14700 фунты 6668 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 17855 фунты 8099 кг

C32 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Панель управления

  • EMCP 4.2В
  • Останов с аварийным оповещением
  • Функции управления
  • Обмен данными
  • Функции программируемых защитных реле
  • Цифровые индикаторы

Система охлаждения

  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • ATAAC
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Защита вентилятора и ремня
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Круглое фланцевое выпускное отверстие 203 мм (8 дюймов)

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Охладитель топлива
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторы и навесное оборудование

  • 6 выводов
  • Выступающий полюс
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Реактивное падение напряжения
  • 3 фазы, бесщеточный
  • Детекторы температуры обмотки
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)

Регулирующая система

  • ADEM(tm) A4

Система креплений

  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Отвод газов
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Смазочное масло

Клеммы питания

  • Шина

Пусковая / зарядная система

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумулятор, монтажная стойка и кабели
  • Электростартер 24В
  • Зарядный генератор 45 А

Общая информация

  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Маховик и картер маховика — SAE
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Техобслуживание с правой стороны

C32 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Стандартные воздухоочистители
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Проводка автоматических выключателей
  • Кожухи – комплект органов управления
  • Кожухи
  • Крышки силовых соединений
  • 1600, 2000, 2500 и 3200 A, 3 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Шины средней стойки
  • Опоры кабеля
  • Автоматические выключатели 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 и 3000 A, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL
  • 800, 1600, 2000, 2500 и 3200 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC

Панели управления

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Система охлаждения

  • Радиатор для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Стандартный радиатор
  • Сертифицированный радиатор

Кожухи

  • Варианты расцветки
  • Низкотемпературная комплектация
  • Комплект осветительных приборов постоянного тока
  • Шумоизолирующий кожух
  • Шумоизолирующий кожух класса "Премиум"
  • Варианты топливного бака в корпусе
  • Заслонки в корпусе — неподвижные и с электромеханическим приводом
  • Панель переменного тока, точки выхода и осветительные приборы
  • Кронштейн панели

Выхлопная система

  • Гибкие фитинги
  • Комплект для сквозной прокладки контура выхлопной системы
  • Комплект для монтажа коленчатого патрубка
  • Глушители
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Система экранирования и защиты
  • Фланцы
  • На всех двигателях C32 предусмотрены выпускные отверстия 203 мм (8 дюймов)

Генератор и навесное оборудование

  • Генераторы среднего напряжения
  • Генераторные установки низкого напряжения

Система смазки

  • Дренажный насос предпусковой смазки с механическим приводом
  • Масляный поддон
  • Регулятор уровня масла

Система креплений

  • Виброизоляторы системы IBC
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Типы монтажного основания
  • Изоляторы стандартной комплектации

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Разъемы питания

  • Соединительные кабели низкого напряжения
  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шины средней стойки

Пусковая / зарядная система

  • Электростартер — стандартный / для тяжелых условий эксплуатации
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядное устройство, 35 А
  • Зарядное устройство, 10 А
  • Зарядное устройство АКБ 10 А в корпусе
  • Комплект стандартных аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Зарядное устройство, 20 А
  • Нагреватель

Специальные испытания/протоколы

  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний генератора
  • Стандартное испытание двигателя
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний генераторной установки
  • Испытания и сертификация Канадской ассоциации по сертификации
  • Сертификаты сейсмической устойчивости OSHPD
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Общая информация

  • Специальная краска
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Узнайте результаты сравнения C32 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки C32

Дизельные генераторные установки C32

Дизельные генераторные установки C32

Дизельные генераторные установки C32

Дизельные генераторные установки C32
Дизельные генераторные установки C32
Дизельные генераторные установки C32
Дизельные генераторные установки C32

C32 50Гц

C32 50Гц

360 View
Инфографика по модели C32 1500 кВА 50Гц

Инфографика по модели C32 1500 кВА 50Гц

Инфографика по модели C32 1500 кВА 50Гц