Дизельная генераторная установка DE125AE0 (50 Гц) | 110,0 кВА

Дизельные генераторные установки C4.4 | DE125AE0

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
110 кВА
110 кВА
Минимальная номинальная мощность
100,0 кВА
100,0 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ

Обзор

DE125AE0 | Дизельная генераторная установка, 110 кВА

Генераторные установки Caterpillar предоставляют надежные энергетические решения для любого бизнеса, для любых потребностей. Генераторы Cat могут быть установлены в качестве основного или резервного источника энергии.

Характеристики продукции C4.4 | DE125AE0

Максимальная номинальная мощность 110 кВА 110 кВА
Минимальная номинальная мощность 100,0 кВА 100,0 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение 220–380 В 220–380 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 18.23:1 18.23:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Длина — максимальная 78 дюймы 1980 мм
Ширина — максимальная 35 дюймы 890 мм
Высота — максимальная 54.2 дюймы 1376 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2348 фунты 1065 кг

C4.4 | DE125AE0 Стандартное оборудование

Двигатель

  • C4.4, рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панель управления

  • Панель управления EMCP 4.1

Регулирующая система

  • Электронный регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой GTA

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Кожух

  • Модульный акустический корпус с легким доступом

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Узнайте результаты сравнения C4.4 | DE125AE0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Кожух

Кожух

Кожух

Кожух

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Кожух
Кожух
Кожух
Кожух

360 View
360 View