G3516C 1675 кВт

Газовые генераторные установки G3516C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1660 экВ
1660 экВ
Тип топлива
Природный газ
Природный газ
Максимальный электрический КПД
37.70%
37.70%

Обзор

Генераторы, работающие на природном газе | 1173–1675кВт

Caterpillar имеет широкий ассортимент надежных решений для производства электроэнергии на основе газа, начиная от установки оборудования для комбинированного производства электроэнергии и тепла на природном газе (КПТЭ) и аварийного питания для предприятий до источников возобновляемой энергии на биогазе для поддержки местной электросети или электроэнергии, вырабатываемой из газов, высвобождающихся из угольных пластов.

Преимущества

Свыше 30 лет лидерства на рынке

Свыше 1,6 млрд моточасов наработки

Проверенная в десятках тысяч установок в сферах применения от совместной генерации до сжатия

Характеристики продукции G3516C

Непрерывная работа 1660 экВ 1660 экВ
Тип топлива Природный газ Природный газ
Максимальный электрический КПД 37.70% 37.70%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 1500 1500
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1500/1800 1500/1800
Модель двигателя G3516C G3516C
Рабочий объем 4210 дюймов³ 69 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Длина 219 дюймы 5553 мм
Ширина 72 дюймы 1828 мм
Высота 92 дюймы 2340 мм
Сухая масса генераторной установки 31226 фунты 14161 кг

G3516C Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панели управления

  • EMCP 4.3

Охлаждение

  • Насосы с приводом от воды рубашки охлаждения и SCAC и обводные трубопроводы
  • 2-я ступень SCAC — фланец Cat
  • Водяные насосы с приводом от двигателя для воды рубашки охлаждения и промежуточного охладителя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)
  • Фланцевые соединения ANSI/DN по заказу для впуска и выпуска воды рубашки охлаждения
  • Фланцы Cat на контуре SCAC

Выхлопные газы

  • Встроенный блок датчика (ISM)
  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat
  • Выводит значения температуры на выпускном отверстии и температуры газов в выхлопной трубе на предоставленный заказчиком экран через CCM
  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами

Топливная система

  • Клапан отключения подачи газа, с подачей питания на включение (ETR) 24 В
  • Клапан измерения топлива, установленный на двигателе
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый ЭБУ
  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Топливный фильтр
  • Электронный клапан подачи топлива

Система зажигания

  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)
  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ)

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Соединения шин
  • Изоляция класса H, повышение температуры для класса F
  • Реактивный статизм регулирования скорости
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • 3-фазный, бесщеточный, с выступающим полюсом
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности
  • SR4B
  • Детекторы температуры обмотки

Общая информация

  • Техобслуживание с правой стороны
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Каталог запасных частей

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В

G3516C Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Вертикальный, горизонтальный двухэлементный воздухоочиститель
  • Монтажные кронштейны корпуса и трубопроводы
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Панель управления

  • Локальный модуль аварийной сигнализации NFPA99-110 со светодиодными индикаторами
  • Модуль синхронизации
  • Дистанционный 8/16-точечный световой сигнализатор 24 В
  • Реле отказа двигателя
  • Модуль связи PL1000E/PL1000T
  • Настраиваемый модуль аварийной сигнализации с 8 индикаторами

Охлаждение

  • Входные и выходные соединения
  • Подогреватель охлаждающей жидкости и воды рубашки охлаждения
  • Замена воздуховодов и сердцевины охладителя наддувного воздуха

Выхлопные газы

  • Гибкие фитинги
  • Фланцевый комплект 14 дюймов
  • Комплекты коленчатых патрубков 406 мм
  • Комплекты фланцев 406 мм
  • Глушители (с уровнем шумоизоляции 15/18/25 дБ) и глушитель с искрогасителем с сопутствующими фланцами ANSI
  • 16-дюймовый искрогасящий глушитель
  • Фланец 356–406 мм и расширитель выхлопного воздуха
  • Глушитель с уровнем шумоизоляции 15/18/25 дБА

Топливная система

  • Регулятор снижения подачи газа 207–276 кПа, 30–40 фунтов/кв. дюйм
  • Регулятор давления газа 14–69 кПа (2–10 фунтов/кв. дюйм)
  • Клапан отключения подачи газа 24 В пост. тока, регулятор снижения подачи газа
  • Топливный фильтр, газовый фильтр

Генератор

  • Коробка кабельного ввода
  • Трансформаторы с уравнительным током, дифференциальные трансформаторы тока, трансформаторы тока (CCCT, DCT, CT) 8,7/15 кВ
  • Генераторы среднего и высокого напряжения и навесное оборудование
  • Варианты генератора 480/4160/13200 В (60 Гц)
  • Воздушный фильтр генератора
  • Детекторы температуры подшипников
  • Шины европейского стандарта
  • Варианты генератора 415/400/380, 3300/6600/11000 В (50 Гц)
  • Модули сигнализаторов
  • Снятие генератора
  • Низковольтная расширительная коробка

Регулирующая система

  • Модуль разделения нагрузки

Общая информация

  • Специальная краска на заказ
  • Комплект инструментов
  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Устройство для проворачивания валов
  • Цифровое средство диагностики

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор 60 A, 24 В (требуются насосы с приводом от двигателя)
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Зарядное устройство 20 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)

Узнайте результаты сравнения G3516C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовые генераторные установки G3516C

Газовые генераторные установки G3516C

Газовые генераторные установки G3516C

Газовые генераторные установки G3516C

Газовые генераторные установки G3516C
Газовые генераторные установки G3516C
Газовые генераторные установки G3516C
Газовые генераторные установки G3516C

360 View