Дизельный генератор C18 (60 Гц) | 455–600 кВт

Дизельные генераторные установки C18 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
600 экВ
600 экВ
Минимальная номинальная мощность
455 экВ
455 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 2
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 2

Обзор

Дизельная генераторная установка 455–600 экВ

Дизельные генераторные установки С18 предназначены для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 455–600экВ при 60 Гц, соответствует требованиям ISO 8528-5 к переходной характеристике и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Двигатели имеют сертификат Агентства по охране окружающей среды США об использовании только для стационарных установок аварийного питания (стандарты на выбросы загрязняющих веществ эквивалентны стандартам Tier 2 для внедорожного оборудования) по стратегии расхода топлива или объема выбросов.

Преимущества

Более 15% кВт/м2

До 55% снижение уровня выбросов

Требуется меньше пространства для установки

Интегрированная Cat Product Link Система управления

  • Отслеживание параметров состояния и работы генераторной установки
  • Отслеживание использования и производительности генераторной установки

Характеристики продукции C18 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 600 экВ 600 экВ
Минимальная номинальная мощность 455 экВ 455 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 2 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 2
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.4 л 18.1 дюймов³
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 5550 дюймы 218.5 мм
Ширина — максимальная 80.9 дюймы 2056 мм
Высота — максимальная 107.8 дюймы 2737 мм

C18 (60 Гц) Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Охлаждение

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Радиатор, установленный на оборудовании

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются отдельно)

Топливная система

  • Стандартный топливный бак для открытой установки для обеспечения 8 часов работы

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Генератор и навесное оборудование

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)

Генератор

  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления

Клеммы питания

  • Шина

Система управления

  • GCCP 1.2

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки EMCP 4

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Клапаны слива масла

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором включают в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями
  • Стартер на 24 В
  • Аккумуляторные батареи

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow
  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

C18 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Генератор

  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Автоматические выключатели

  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Независимый расцепитель для выключателя IEC
  • Клеммная колодка
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование

Панели управления

  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • Модуль разделения нагрузки
  • Местные и дистанционные сигнализаторы
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Цифровой модуль ввода-вывода

Система управления

  • Локальные модули аварийного сигнала
  • Контакт без напряжения
  • Локальный аварийный звуковой сигнал
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Отображение показаний температуры масла
  • Защитные устройства: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • GCCP 1.5

Система охлаждения

  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Фланец воздуховода радиатора

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи

Пуск/зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядные устройства
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Негабаритные батареи
  • Зарядный генератор

Выхлопная система

  • Фланцы GP диаметром 8 и 10 дюймов
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 8 и 10 дюймов
  • Установленный на двигателе глушитель
  • Глушители 10, 25 и 35, впускная/выпускная сторона
  • Защита турбокомпрессора и коллектора

Топливная система

  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Топливоперекачивающая система
  • Встроенное основание топливного бака с двойными стенками

Общая информация

  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Сертификат CSA
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Установка из списка UL 2200
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий

Генератор и навесное оборудование

  • Нагреватели
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор с рамой LC
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Генераторы увеличенного размера с рамой LC

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Пуск и зарядка

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C18 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18, вид сзади справа

C18, вид сзади слева

C18, вид спереди справа

C18, вид спереди слева

Кожух

Кожух

C18, вид сзади справа
C18, вид сзади слева
C18, вид спереди справа
C18, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View