G3520 2000экВ

Газовые генераторные установки G3520 с быстрым откликом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность резервной газовой установки
2000экВ при коэффициенте мощности 0,8
2000экВ при коэффициенте мощности 0,8
Тип топлива
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания
Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания

Обзор

Генераторная установка, работающая на природном газе, 1400–2000кВт

Компания Caterpillar лидирует на рынке производства электроэнергии, предлагая генераторные установки с быстрым откликом, непревзойденной производительностью, надежностью и экономичностью.

Преимущества

Соответствует UL2200 Сертификаты

Сертифицирована Агентством по охране окружающей среды США для установок неаварийного питания, UL2200, UL1446 и др.

Готовность к работе 7 Секунды

Соответствует ведущим отраслевым стандартам, таким как NFPA110, уровень1, тип10

Готовность к приемке\ 100% большой нагрузки

Способность принять нагрузку для всего участка в случае чрезвычайной ситуации.

Характеристики продукции G3520 с быстрым откликом

Номинальная мощность резервной газовой установки 2000экВ при коэффициенте мощности 0,8 2000экВ при коэффициенте мощности 0,8
Тип топлива Природный газ, водородная смесь (до 5%) Природный газ, водородная смесь (до 5%)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания Сертификация Агентства по охране окружающей средыСША для стационарных установок, не предназначенных для аварийного питания
Частота 60 Гц 60 Гц
об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин
Степень сжатия 11.5 11.5
Модель двигателя G3520 G3520
Рабочий объем 5956 дюймов³ 97.6 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Длина 336 дюймы 8534 мм
Ширина 94 дюймы 2386 мм
Высота 128 дюймы 3230 мм
Масса 48500 фунты 22000 кг

G3520 с быстрым откликом Стандартное оборудование

Впуск воздуха

  • Двухэлементный одноступенчатый воздухоочиститель с кожухом и индикатором обслуживания

Панель управления

  • Cat ECS 100

Охлаждение

  • Насосы кожуха водяного охлаждения и SCAC с приводом от двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения и изолированного последовательного охладителя (SCAC)

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами
  • Турбокомпрессор с фланцевым выпускным патрубком Cat
  • Отдельное выхлопное отверстие и выпускной патрубок турбокомпрессора, подключенные к встроенному блоку измерения температуры (ITSM) с блоком управления генератором (GECM), обеспечивающим подачу аварийных сигналов и выполнение аварийных отключений.

Топливная система

  • Топливная система имеет габариты под расход 31,5 — 47,2 МДж/Нм3 сухого трубопроводного природного газа под давлением на регулировочный топливный клапан двигателя 10,2 — 34,5 кПа.
  • Электронный гидрораспределитель, установленный на двигателе
  • Регулятор давления газа
  • Дроссельная заслонка, приводной механизм на 24 В пост. тока, управляемый блоком GECM
  • Клапан отключения подачи газа, требует наличия электропитания напряжением 24В пост. тока для пуска (ETR)

Общая информация

  • Каталог запасных частей
  • Краска — Caterpillar Yellow, включая направляющие и радиаторы, покрашенные в блестящий черный цвет
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Техобслуживание с правой стороны

Генератор

  • Возбуждение постоянным магнитом
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • SR5
  • Детекторы температуры обмотки
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Изоляция класса H по NEMA

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24В
  • Аккумуляторная батарея с монтажной стойкой и кабелями (поставляется в разобранном виде)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Электростартер

Регулирующая система

  • ADEM A4

Система зажигания

  • Электронная система зажигания (управляется ЭБУ ADEM A4)
  • Система изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации в каждом цилиндре (DST)

G3520 с быстрым откликом Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки

Панель управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4
  • Локальный блок аварийной сигнализации
  • Реле отказа двигателя
  • Дистанционный сигнализатор
  • Дистанционное управление с ПК
  • Локальная система контроля через ПК

Автоматические выключатели

  • 1600A, 2000А, 3 полюса, автоматические выключатели на R-образной раме, полностью соответствующие требованиям UL
  • 100% от номинальной мощности, 3-полюсные, (UL/CSA/IEC), 5-значное номинальное значение
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4-й цифровой тип
  • Монтаж на раму
  • 3-полюсные (согласно IEC 947-2)
  • 2000, 2500, 3000A, 3 полюса, автоматические выключатели Masterpact, полностью соответствующие требованиям UL

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Дренажный трубопровод охлаждающей жидкости с клапанами, вентилятор с защитой

Выхлопные газы

  • Уровень шумоизоляции 18 и 25дБА
  • Глушитель 305мм (12дюйма) с искрогасителем
  • Коленчатый патрубок 305мм (12дюймов)
  • Фланец 305мм (12дюймов)
  • Глушитель 305мм (12дюймов)

Топливная система

  • Датчики давления газового анализатора 3, 0–100кПа изб., 4–20мА

Общая информация

  • Цифровое средство диагностики

Генератор

  • Детекторы температуры подшипников
  • Воздушный фильтр генератора
  • Коробка кабельного ввода
  • Шины европейского стандарта
  • Низковольтная расширительная коробка

Пуск/зарядка

  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 20А, 24В пост. тока
  • Зарядный генератор 45A, 24В (требуются насосы с приводом от двигателя)

Соответствие электросетевому кодексу

  • 60 Гц: США

Узнайте результаты сравнения G3520 с быстрым откликом с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газогенераторная установка G3520

Газогенераторная установка G3520

Газогенераторная установка G3520

Газогенераторная установка G3520

Газогенераторная установка G3520
Газогенераторная установка G3520
Газогенераторная установка G3520
Газогенераторная установка G3520

Режим ожидания

Обзор Cat® G3520 с быстрым откликом

Режим ожидания
Обзор Cat® G3520 с быстрым откликом

360 View