Генераторная установка C32 | Дизельный генератор мощностью 830–1250 кВт

Дизельные генераторные установки C32 (60 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
1250 экВ
1250 экВ
Минимальная номинальная мощность
830 экВ
830 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива, соответствует требованиям стандартов Tier 2 на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники
Низкий расход топлива, соответствует требованиям стандартов Tier 2 на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники

Обзор

Дизельная генераторная установка 830–1250 экВ

Наши дизельные генераторные установки C32 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 830–1250 экВ при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Среди моделей генераторных установок есть варианты с низким расходом топлива и установки, сертифицированные по стандарту Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания (Tier 2).

Преимущества

Экономия до 8% площади установки

Требуется меньше пространства для установки

Массы 28% менее

Требуется меньшее количество структурных опор

Полная мощность до 50 °C окружающей среды

Обеспечивает полную мощность даже в самое жаркое время года

Характеристики продукции C32 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 1250 экВ 1250 экВ
Минимальная номинальная мощность 830 экВ 830 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива, соответствует требованиям стандартов Tier 2 на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники Низкий расход топлива, соответствует требованиям стандартов Tier 2 на выбросы загрязняющих веществ для внедорожной техники
Напряжение 220–4160В 220–4160В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C32 TA, V-12
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1958.86 дюймов³ 32.1 л
Степень сжатия 15.0:1 15.0:1
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Минимальная длина 164 дюймы 4165 мм
Длина — максимальная 172.7 дюймы 4385 мм
Ширина – минимальная 66.3 дюймы 1684 мм
Ширина — максимальная 87.7 дюймы 2228 мм
Минимальная высота 85.1 дюймы 2162 мм
Высота — максимальная 86.4 дюймы 2194 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 14700 фунты 6668 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 16755 фунты 7600 кг

C32 (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Однокомпонентный, с воздушным фильтром и индикатором обслуживания

Панель управления

  • Останов с аварийным оповещением
  • EMCP 4.2В
  • Цифровые индикаторы
  • Обмен данными
  • Функции управления
  • Функции программируемых защитных реле

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • ATAAC
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
  • Защита вентилятора и ремня
  • Вентилятор радиатора и привод вентилятора

Выхлопная система

  • Круглое фланцевое выпускное отверстие 203 мм (8 дюймов)
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Охладитель топлива
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем

Общая информация

  • Техобслуживание с правой стороны
  • Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE

Генераторы и навесное оборудование

  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C
  • 3 фазы, бесщеточный
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Реактивное падение напряжения
  • стандартное расположение отверстий согласно требованиям IEC
  • Изоляция класса H по NEMA
  • Соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля
  • Выступающий полюс
  • 6 выводов
  • Внутреннее возбуждение (IE)

Регулирующая система

  • ADEM(tm) A4

Система смазки

  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод картерных газов
  • Смазочное масло
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп

Система креплений

  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор

Клеммы питания

  • Шина

Пуск и зарядка

  • Зарядный генератор 45 А
  • Электростартер 24В
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • Аккумулятор, монтажная стойка и кабели

C32 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система впуска воздуха

  • Стандартные воздухоочистители
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • Кожухи
  • 1600, 2000, 2500 и 3200 A, 3 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC
  • Шины средней стойки
  • Кожухи – комплект органов управления
  • Автоматические выключатели 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 и 3000 A, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL
  • Проводка автоматических выключателей
  • Крышки силовых соединений
  • Опоры кабеля
  • 800, 1600, 2000, 2500 и 3200 A, 4 полюса, автоматические выключатели, соответствующие требованиям IEC

Панели управления

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Система охлаждения

  • Радиатор для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Стандартный радиатор
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Сертифицированный радиатор

Кожухи

  • Шумоизолирующий кожух класса "Премиум"
  • Низкотемпературная комплектация
  • Варианты расцветки
  • Комплект осветительных приборов постоянного тока
  • Шумоизолирующий кожух
  • Панель переменного тока, точки выхода и осветительные приборы
  • Кронштейн панели
  • Варианты топливного бака в корпусе
  • Заслонки в корпусе – неподвижные и с электромеханическим приводом

Выхлопная система

  • Комплект для монтажа коленчатого патрубка
  • Глушители
  • Система экранирования и защиты
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Гибкие фитинги
  • На всех двигателях C32 предусмотрены выпускные отверстия 203 мм (8 дюймов)
  • Фланцы
  • Комплект для сквозной прокладки контура выхлопной системы

Общая информация

  • Эмблема Агентства США по международному развитию
  • Специальная краска

Генератор и навесное оборудование

  • Дополнительные генераторы среднего напряжения
  • Дополнительные генераторы низкого напряжения

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Масляный поддон
  • Дренажный насос предпусковой смазки с механическим приводом

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC
  • Типы монтажного основания
  • Изоляторы стандартной комплектации

Разъемы питания

  • Шины средней стойки
  • Соединительные кабели низкого напряжения
  • Соединения нейтрали и "массы"

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Специальные испытания/протоколы

  • Стандартное испытание двигателя
  • Сертификаты сейсмической устойчивости IBC
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Протокол испытаний генератора
  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний генераторной установки
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Испытания и сертификация Канадской ассоциации по сертификации
  • Сертификаты сейсмической устойчивости OSHPD

Пуск/зарядка

  • Зарядное устройство АКБ 10 А в корпусе
  • Зарядное устройство, 35 А
  • Нагреватель
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Электростартер — стандартный / для тяжелых условий эксплуатации
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядное устройство, 10 А
  • Зарядное устройство, 20 А

Узнайте результаты сравнения C32 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки C32

C32

C32

C32

Дизельные генераторные установки C32
C32
C32
C32

C32 60Гц

C32 60Гц

360 View