Дизельный генератор D80 GC C4.4 (60Гц) | 80кВт

Дизельные генераторные установки D80 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
80 экВ
80 экВ
Минимальная номинальная мощность
80 экВ
80 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3

Обзор

Дизельная генераторная установка 80экВ

Дизельные генераторные установки D80 GC соответствуют требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивают надежную подачу мощности 80экВ при 60Гц. Все генераторные установки D80 GC соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США для стационарных установок аварийного питания.

Преимущества

Экономия до 17% Площади установки

Меньше площадь установки; больше места для текущих работ

Запасные детали 98% Выполнение в течение 24 часов

Лучшая в мире техническая поддержка обеспечивает доступность запчастей для проведения технического обслуживания

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Можно рассчитывать на аварийное питание в случае необходимости

Характеристики продукции D80 GC

Максимальная номинальная мощность 80 экВ 80 экВ
Минимальная номинальная мощность 80 экВ 80 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3 Сертификат Агентства по охране окружающей среды США, Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Модель двигателя C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный C4.4, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора Механический, ADEM™A4 Механический, ADEM™A4
Длина — максимальная 82.6 дюймы 2097 мм
Ширина — максимальная 43.3 дюймы 1100 мм
Высота — максимальная 52.9 дюймы 1343 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 950 фунты 2095 кг

D80 GC Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом
  • Воздухоочиститель

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Панель управления

  • Панель управления GCCP 1.2

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком / основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 24 часа работы)

Генератор

  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Защита класса IP23
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • 12 выводов
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

D80 GC Дополнительное оборудование

Система генератора

  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Вспомогательная обмотка рамы R
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)

Автоматические выключатели

  • Обновления автоматического выключателя — 4-полюсный автоматический выключатель до 250 А, 400 А и 630 А

Система охлаждения

  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Опции панели управления

  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Контакты без напряжения
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Зарядное устройство
  • Панель управления GCCP 1.2
  • Нагреватель панели управления
  • Потенциометр регулировки напряжения
  • Аварийный останов с помощью ключа
  • Потенциометр регулировки частоты вращения

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2

Топливная система

  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Компактное основание на салазках для открытой установки
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Варианты монтажа

  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Глушитель для промышленного применения
  • Электронный регулятор
  • Внешняя единая точка подъема — кожух
  • Комплект для установки глушителя

Специальная упаковка/проверки перед транспортировкой

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Общее — вспомогательное/прочее оборудование

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)

Узнайте результаты сравнения D80 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка D80 GC

Открытая установка D80 GC

Открытая установка D80 GC

Открытая установка D80 GC

Кожух

Кожух

Открытая установка D80 GC
Открытая установка D80 GC
Открытая установка D80 GC
Открытая установка D80 GC
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View